Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Distribloc
04040 Schneider Electric Imagen del producto

04040

04040 Schneider Electric Imagen del producto
04040

Repartidor distribloc 4P 63A - 12 salidas por fase entrada superior

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Linergy
    Nombre del producto
    Linergy DX
    compatibilidad de la gama
    Prisma G
    Prisma P
    Prisma PH
    Pack 160
    Prisma Pack 250
    grado IP
    IPxx B
    Tipo de producto o componente
    Bloque de distribución
    Compatibilidad del producto
    Armarios Spacial
    Complementos
    localización de conexión
    Arriba
    Soporte de montaje
    Carril DIN
    descripción de los polos
    4P
    [Ue] tensión de funcionamiento nominal
    440 V AC
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    500 V AC
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV
    [Ie] intensidad de funcionamiento nominal
    63 A a 40 °C
    Conexiones - terminales
    Suministro terminal tipo borne16 mm² Flexible)
    Suministro terminal tipo borne25 mm² rígido)
    Distribución terminal de resorte Fase) , 12 x 2,5…6 mm² Flexible)
    Distribución terminal de resorte Fase) , 12 x 2,5…6 mm² rígido)
    Distribución terminal de resorte neutral) , 12 x 2,5…6 mm² Flexible)
    Distribución terminal de resorte neutral) , 12 x 2,5…6 mm² rígido)
    número total de módulos de 18 mm
    4
    Peso del producto
    0,29 kg
    Ambiente
    grado de contaminación
    3
    resistencia al filamento incandescente
    960 °C conforme a IEC 60695-2-11
    normas
    IEC 60947-7-1
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    320 g
    Paquete 1 Altura
    7,5 cm
    Paquete 1 ancho
    7,5 cm
    Paquete 1 Largo
    10 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S03
    Número de Unidades en el Paquete 2
    30
    Paquete 2 Peso
    10,098 kg
    Paquete 2 Altura
    30 cm
    Paquete 2 Ancho
    30 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Oferta sustentable
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas11
    • español7
    • inglés8
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 83.1 MB
    Fecha 31-10-19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 84 MB
    Fecha 31-10-19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 84.4 MB
    Fecha 18-10-19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 82.2 MB
    Fecha 10-10-19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 110.3 MB
    Fecha 01-10-19
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 9.3 MB
    Fecha 02-04-18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 13.3 MB
    Fecha 15-04-16
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    04040 : 04040_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    04040_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07-08-20
    Descripción
    04040_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    04040 : 04040_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    04040_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07-08-20
    Descripción
    04040_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.