BASE CONTADOR DE ALTA VELOCIDAD
170AEC92000
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Especificaciones
Gama | Plataforma de automatización Modicon Momentum |
---|---|
Tipo de producto o componente | Base módulo contador alta veloc |
grupo de canais | 2 grupos de 3 entr discretas 2 grupos de 2 sal discretas |
número de contadores | 2 |
de pie conducto | 6 |
número de salidas discretas | 4 |
entrada lógica | Positiva |
---|---|
voltaje entrada | - 3...30 V DC 24 V DC |
input overvoltage protection | 45 V 10 s |
estado de tensión 1 garantizado | >= 11 V |
estado de tensión 0 garantizado | <= 5 V |
Estado actual 1 garantizado | >= 2.5 mA |
Estado actual 0 garantizado | <= 1.2 mA |
salida lógica | Positiva |
tensión de salida | 24 V |
montado en la pared del conducto | 1 A por contador 2 A por módulo 0.5 A por punto |
maximum voltage drop | <0,5 V 0,5 A en estado encendido |
1 contacto de puerta | 1 mA DC 24 V |
corriente de sobretensión | 5 A 1 ms |
tiempo respuesta | < 0.1 ms de estado 0 a estado 1 circuito de salida < 0.1 ms de estado 1 a estado 0 circuito de salida 3 ms de estado 0 a estado 1 circuito de entrada 3 ms de estado 1 a estado 0 circuito de entrada |
tipo de entrada de contaje | SSI absoluto arrib, abajo con 4 submodos De incremento arr., abajo, cuadratura |
tensión de entrada de contaje | 24 V de único extremo 5 V diferencial |
frecuencia de contaje | 10 kHz de único extremo 200 kHz diferencial |
resolución de entradas de cont | 24 bits + signo |
configuración del contador | Por adap. comun. |
marca | CE |
Consecutivo, seguido, continuo, adosado | 2 conectores para borneros extraíbles |
consumo de corriente | 280 mA a 24 V DC |
Peso del producto | 0,21 kg |
certificaciones de producto | UL CSA |
---|---|
tratamiento de protección | TC |
Resistencia a descargas electroestáticas | 4 kV contacto conforme a IEC 801-2 8 kV en aire conforme a IEC 801-2 |
Resistencia a los campos electromagnéticos | 10 V/m 80...1000 MHz conforme a IEC 801-3 |
temperatura ambiente de trabajo | 0…60 °C |
temperatura ambiente de almacenamiento | -40…85 °C |
humedad relativa | 95 % sin condensación |
altitud máxima de funcionamiento | <= 5000 m |
Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 359,0 g |
Paquete 1 Altura | 5,5 cm |
Paquete 1 ancho | 18 cm |
Paquete 1 Largo | 26 cm |
Tipo de Unidad de Paquete 2 | S03 |
Número de Unidades en el Paquete 2 | 8 |
Paquete 2 Peso | 2,872 kg |
Paquete 2 Altura | 30 cm |
Paquete 2 Ancho | 30 cm |
Paquete 2 Largo | 40 cm |
Periodo de garantía | 18 months |
---|