Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   NG125
18802 Schneider Electric Imagen del producto

18802

Green premium brand logo
18802 Schneider Electric Imagen del producto
18802
Green premium brand logo

"Interruptor termomagnetico NG125L 3P 25A curva C "

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    NG125
    Gama
    Acti 9
    Nombre del producto
    Acti 9 NG125
    Tipo de producto o componente
    Interruptor automático en miniatura
    nombre corto del dispositivo
    NG125L
    aplicación de dispositivo
    Distribución
    descripción de los polos
    3P
    número de polos protegidos
    3
    corriente nominal (In)
    25 A at 40 °C
    Tipo de red
    CC
    AC
    trip unit technology ((*))
    Térmico-magnético
    código de curva
    C
    poder de corte
    100 kA Icu a 220...240 V AC 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
    40 kA Icu a 440 V AC 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
    50 kA Icu a 380...415 V AC 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
    15 kA Icu a 500 V AC 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
    36 kA Icu at <= 375 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
    Categoría de utilización
    Categoría A conforme a IEC 60947-2
    apto para seccionamiento
    Yes conforming to IEC 60947-2
    Complementos
    Frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Ue] tensión de funcionamiento nominal
    <= 375 V DC
    380...415 V AC 50/60 Hz
    500 V AC 50/60 Hz
    220...240 V AC 50/60 Hz
    440 V AC 50/60 Hz
    límite de disparo magnético
    8 x In +/- 20%
    [Ics] poder de corte en servicio
    75 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    37,5 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    30 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    11,25 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
    50 kA 100 % conforming to EN/IEC 60947-2 - 375 V DC
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    690 V AC 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    8 kV conforme a EN/IEC 60947-2
    indicador de posición del contacto
    Tipo de control
    Prueba de disparo manual
    Maneta
    señalizaciones en local
    Indicación encendido/apagado
    Indicador de disparo
    modo de montaje
    Enganchable
    Soporte de montaje
    Carril DIN simétrico de 35 mm
    compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine
    YES
    pasos de 9 mm
    9
    Alto
    103 mm
    Ancho
    81 mm
    Profundidad
    81 mm
    Peso del producto
    0,72 kg
    durabilidad mecánica
    20000 Ciclos
    Durabilidad eléctrica
    10000 cycles
    preparado para candado
    Con candado
    descripción de las opciones de bloqueo
    Candado integrado
    Conexiones - terminales
    Terminales tipo borne 1,5…50 mm² rígido
    Terminales tipo borne 1…35 mm² Flexible
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    20 mm
    par de apriete
    3.5 N.m
    protección contra fugas a tierra
    Bloque independiente
    Ambiente
    normas
    EN/IEC 60947-2
    grado de protección IP
    IP20 conforming to IEC 60529
    grado de protección IK
    IK05 conforme a EN/IEC 62263
    grado de contaminación
    3 conforme a IEC 60947-2
    Categoría de sobretensión
    IV
    tropicalización
    2 conforming to IEC 60068-1
    humedad relativa
    95 % at 55 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    temperatura ambiente de trabajo
    -30…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    767 g
    Paquete 1 Altura
    8,6 cm
    Paquete 1 ancho
    12,4 cm
    Paquete 1 Largo
    12,8 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S03
    Número de Unidades en el Paquete 2
    18
    Paquete 2 Peso
    13,935 kg
    Paquete 2 Altura
    30 cm
    Paquete 2 Ancho
    30 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas9
    • español5
    • inglés6
    • chino3
    • francés4
    • ruso3
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    NG125 circuit-breakers - Instruction Sheet (Versión 1.1)
    Archivos en el documento
    pdf
    406.6 KB
    pdf
    402.2 KB
    Descripción
    NG125 circuit-breakers - Instruction Sheet
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 808.8 KB
    Fecha 21-09-12
    Archivos en el documento
    pdf
    406.6 KB
    pdf
    402.2 KB
    Descripción
    NG125 circuit-breakers - Instruction Sheet
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 394.3 KB
    Fecha 28-09-12
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 205 KB
    Fecha 04-07-19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    18802 : 18802_REACH_DECLARATION
    Descripción
    18802_REACH_DECLARATION