Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Compact NS80H MA
28067 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

28067

28067 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
28067

desenganche de derivación Compact MX 208 V CA a 60 Hz

Mostrar más características
28067 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    nombre corto del dispositivo
    MX
    Tipo de producto o componente
    Bobina de disparo
    aplicación de dispositivo
    Control
    compatibilidad de la gama
    ComPact NS
    Compact NSC
    Compact NSE
    tipo de bobina de disparo
    Liber deseng deriv
    [Uc] tensión del circuito de control
    208 V AC 60 Hz
    Complementos
    tipo do sinal de controle
    Impulso
    Mantenido
    duración del impulso
    >= 20 ms
    umbral de tensión de disparo
    0.7...1.1 x Un
    tiempo respuesta
    50 ms
    terminal de conexión auxiliar
    Screw terminal0…1.5 mm²
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    0,074 kg
    Paquete 1 Altura
    0,400 dm
    Paquete 1 ancho
    0,600 dm
    Paquete 1 Largo
    0,800 dm
    Oferta sustentable
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas2
    • español1
    • inglés1
    • francés1
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    UVR/SHT (Versión AF)
    Descripción
    None
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 403.1 KB
    Fecha 03-02-05
    Descripción
    None
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    28067 : 28067_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    28067_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 09-03-21
    Descripción
    28067_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.