Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Conmutadores Interpact INS/INV
31114 Schneider Electric Imagen del producto

31114

Green premium brand logo
31114 Schneider Electric Imagen del producto
31114
Green premium brand logo

Seccionador Compact INS630 3P 630A estandar maneta negra

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Compacto
    Tipo de producto o componente
    Interruptor seccionador
    Nombre del producto
    Compact INS
    descripción de los polos
    3P
    Tipo de red
    AC
    CC
    Frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Ie] intensidad de funcionamiento nominal
    AC-22A 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-22A 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22A 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    DC-22A 550 A CC 125 V 2 polos en serie
    DC-23A 550 A CC 125 V 2 polos en serie
    DC-23B 630 A CC 125 V 2 polos en serie
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    750 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    8 kV
    8 kV conforming to IEC 60947-3
    [Ith] Corriente térmica convencional
    630 A at 60 °C
    [Icm] Capacidad nominal de cortocircuito
    330 kA con interruptor automático aguas arriba 690 V AC a 50/60 Hz
    50 kA solo interruptor-seccionador 690 V AC a 50/60 Hz
    [Ue] tensión de funcionamiento nominal
    125 V CC
    690 V AC 50/60 Hz
    apto para seccionamiento
    Yes
    indicador de posición del contacto
    corte visible
    No
    grado de contaminación
    3
    Complementos
    Tipo de control
    Mando rotativo
    color de la maneta
    Negro
    modo de montaje
    Fijo
    Soporte de montaje
    Raíl
    Placa
    conexión superior
    Parte frontal
    conexión hacia abajo
    Parte frontal
    potencia máxima
    AC-23 200 kW a 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC-23 200 kW a 230 V AC 50/60 Hz NEMA)
    AC-23 315 kW a 380/415 V AC 50/60 Hz
    AC-23 375 kW a 480 V AC 50/60 Hz NEMA)
    AC-23 400 kW a 440 V AC 50/60 Hz
    AC-23 400 kW a 500/525 V AC 50/60 Hz
    AC-23 560 kW a 660/690 V AC 50/60 Hz
    servicio nominal
    Ininterrumpido
    [Icw] Corriente temporal admisible
    11,5 kA 3 s conforme a IEC 60947-3
    20 kA during 1 s conforming to IEC 60947-3
    4 kA 30 s conforme a IEC 60947-3
    4,9 kA 20 s conforme a IEC 60947-3
    durabilidad mecánica
    10000 Ciclos
    Durabilidad eléctrica
    AC-22A 1500 Ciclos 440 V AC 50/60 Hz
    AC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz
    AC-22A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz
    AC-23A 1500 Ciclos 440 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz
    DC-23A 1000 Ciclos 125 V CC
    DC-23B 200 Ciclos 125 V CC
    paso interpolar
    45 mm
    Alto
    205 mm
    Ancho
    185 mm
    Profundidad
    130 mm
    Peso del producto
    4,6 kg
    Ambiente
    normas
    IEC 60947-3
    IEC 60947-1
    certificaciones de producto
    CCC
    KEMA-KEUR
    grado de protección IP
    IP40 conforming to IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 conforme a EN 50102
    temperatura ambiente de trabajo
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -50…85 °C
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    5,159 kg
    Paquete 1 Altura
    19,4 cm
    Paquete 1 ancho
    19,4 cm
    Paquete 1 Largo
    23 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S04
    Número de Unidades en el Paquete 2
    4
    Paquete 2 Peso
    20,734 kg
    Paquete 2 Altura
    30 cm
    Paquete 2 Ancho
    40 cm
    Paquete 2 Largo
    60 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    P12
    Número de Unidades en el Paquete 3
    16
    Paquete 3 Peso
    91,984 kg
    Paquete 3 Altura
    80 cm
    Paquete 3 Ancho
    80 cm
    Paquete 3 Largo
    120 cm
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas11
    • español5
    • inglés8
    • alemán2
    • chino2
    • francés3
    • italiano2
    • portugués2
    • ruso2
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalog (Versión 3.3)
    Descripción
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC-DC PV catalog note that The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data-sheet.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 67.8 MB
    Fecha 31-01-20
    Descripción
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC-DC PV catalog note that The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data-sheet.
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog (Versión 4.0)
    Descripción
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 41.2 MB
    Fecha 09-12-19
    Descripción
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 5.5 MB
    Fecha 01-03-18
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 599.4 KB
    Fecha 24-05-19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos