Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Disyuntores-conmutadores Masterpact
48004 Schneider Electric Imagen del producto

48004

Green premium brand logo
48004 Schneider Electric Imagen del producto
48004
Green premium brand logo

Interruptores en carga - Masterpact NW08NA - 3 P - 800 A - 690 V - fijo

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Masterpact
    Nombre del producto
    Masterpact NW
    Tipo de producto o componente
    Interruptor seccionador
    nombre corto del dispositivo
    Masterpact NW08
    nombre del interruptor-seccionador
    Masterpact NW08NA
    aplicación de dispositivo
    Protección
    descripción de los polos
    3P
    Tipo de red
    AC
    Frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Ie] intensidad de funcionamiento nominal
    800 A AC 50/60 Hz 690 V
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    1000 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    12 kV conforming to IEC 60947-3
    [Icm] Capacidad nominal de cortocircuito
    88 kA 220...690 V AC a 50/60 Hz
    [Ue] tensión de funcionamiento nominal
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
    código de poder de corte
    NA
    apto para seccionamiento
    Yes conforming to IEC 60947-3
    indicador de posición del contacto
    corte visible
    No
    grado de contaminación
    4 conforming to IEC 60664-1
    Complementos
    Tipo de control
    Pulsador
    modo de montaje
    Fijo
    rango de operación
    10 cyc/h maximum
    [Icw] Corriente temporal admisible
    42 kA 1 s conforme a IEC 60947-3
    durabilidad mecánica
    12500 Ciclos sin mantenimiento conforme a IEC 60947-3
    25000 Ciclos con mantenimiento conforme a IEC 60947-3
    Durabilidad eléctrica
    AC-23A 10000 Ciclos 440 V AC 50/60 Hz sin mantenimiento conforme a IEC 60947-3
    AC-23A 10000 Ciclos 690 V AC 50/60 Hz sin mantenimiento conforme a IEC 60947-3
    AC-3 6000 Ciclos 440/690 V AC 50/60 Hz sin mantenimiento conforme a IEC 60947-3
    paso interpolar
    115 mm
    Alto
    352 mm
    Ancho
    442 mm
    Profundidad
    297 mm
    Peso del producto
    60 kg
    Ambiente
    normas
    IEC 60947-3
    certificaciones de producto
    ASTA
    ASEFA
    temperatura ambiente de trabajo
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -35…85 °C
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Sin PVC
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.