Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Piso técnico Uniflair
9FAC001 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

9FAC001

Product Logo
9FAC001 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
9FAC001
Product Logo

Espesor de panel para rejilla 30 mm

Mostrar más características
9FAC001 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Descripción General
    Tiempo de Entrega
    Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
    Físico
    Profundidad
    60 cm
    Alto
    3 cm
    Peso del producto
    13 kg
    Ancho
    60 cm
    Oferta sustentable
    Directiva RoHS UE
    No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    1 años
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas2
    • español1
    • inglés1
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    9FAC001 : Espesor de panel para rejilla 30 mm
    Descripción
    Espesor de panel para rejilla 30 mm
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28-02-21
    Descripción
    Espesor de panel para rejilla 30 mm
    Impreso promocional
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 523.3 KB
    Fecha 07-11-14
    Archivos en el documento
    pdf
    261.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.