Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Nautilus
ACW7M129012 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

ACW7M129012

ACW7M129012 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
ACW7M129012

conmutador de presión ACW 69 bar - escala ajustable 2 umbrales - 1OC

Mostrar más características
ACW7M129012 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    OsiSense XM
    nombre del detector de presión
    ACW
    tipo de presostato
    Sensores presión electromecánico
    aplicación específica de producto
    Para reg. entre 2 umbrales
    tipo de escala
    Diferencial ajustable
    Tipo de contactos y composición
    1 C/O acción de ajuste
    Entrada de cable
    1 entrada roscada para pasacables Pg 13.5 9…13 mm conforme a NF C 68-300
    clip-en la etiqueta
    G 1/4 (female) conforming to ISO 228
    materials in contact with fluid ((*))
    Bronce fósforo
    pressure sensor size ((*))
    69 bar
    rango de ajuste bajo
    10…69 bar
    rango de ajuste alto
    15,9…79 bar
    accionador de presión
    Fuelle
    tipo de circuito eléctrico
    Circuito de control
    Complementos
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Conexión tornillo de estribo 1 x 1...2 x 2,5 mm²
    fluido controlado
    Aire -73…125 °C)
    Aceite hidráulico -73…125 °C)
    Fluido no corrosivo -73…125 °C)
    protección contra cortocirc.
    10 A cartucho fusible gG
    Material del envolvente
    Aleación de zinc
    mínimo de diferencial posible en ajuste bajo
    5,9 bar
    mínimo de diferencial posible en ajuste elevado
    5,9 bar
    máximo diferencial posible en baja definición
    0,4 bar
    posib. dif. máx. a ajuste alto
    10 bar
    presión máxima permitida - por
    140 bar
    durabilidad mecánica
    1000000 Ciclos
    ajustes
    Externa
    visor local
    Sem
    Descripción terminales iso n°1
    (3-4)NO
    (1-2)NC
    Ancho
    88 mm
    Alto
    221 mm
    Profundidad
    68 mm
    Peso del producto
    2,1 kg
    Ambiente
    tratamiento de protección
    TC
    normas
    CE
    EN/IEC 60947-5-1
    certificaciones de producto
    Reconocido por UL
    CSA
    EAC
    grado de protección IP
    IP65 conforming to EN/IEC 60529
    temperatura ambiente de trabajo
    -56…85 °C
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    2,196 kg
    Paquete 1 Altura
    7 cm
    Paquete 1 ancho
    12 cm
    Paquete 1 Largo
    25,5 cm
    Offer Sustainability
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.