Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Nautilus
ADW4M119012 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

ADW4M119012

ADW4M119012 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
ADW4M119012

Electromechanical pressur sensor switch - 210 Bar adjustable

Mostrar más características
ADW4M119012 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    OsiSense XM
    nombre del detector de presión
    ADW
    tipo de presostato
    Sensores presión electromecánico
    aplicación específica de producto
    Para reg. entre 2 umbrales
    tipo de escala
    Diferencial ajustable
    Tipo de contactos y composición
    1 C/O acción de ajuste
    Entrada de cable
    1 entrada variable para prensa de cable ISO M20
    clip-en la etiqueta
    G 3/8 (hembra) conforme a ISO 228
    materials in contact with fluid ((*))
    Acero
    Buna N
    Hierro fundido
    pressure sensor size ((*))
    210 bar
    rango de ajuste bajo
    0…203,1 bar
    rango de ajuste alto
    28…210 bar
    accionador de presión
    Pistón con orificio de desagüe
    tipo de circuito eléctrico
    Circuito de control
    Complementos
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 1...2 x 2.5 mm²
    fluido controlado
    Aceite sintético -30…125 °C)
    protección contra cortocirc.
    10 A cartucho fusible gG
    Material del envolvente
    Aleación de zinc
    mínimo de diferencial posible en ajuste bajo
    6,9 bar
    mínimo de diferencial posible en ajuste elevado
    6,9 bar
    máximo diferencial posible en baja definición
    28 bar
    posib. dif. máx. a ajuste alto
    28 bar
    presión máxima permitida - por
    690 bar
    durabilidad mecánica
    1000000 Ciclos
    ajustes
    Externa
    visor local
    Sem
    Descripción terminales iso n°1
    (3-4)NO
    (1-2)NC
    Ancho
    88 mm
    Alto
    176 mm
    Profundidad
    68 mm
    Peso del producto
    1,88 kg
    Ambiente
    tratamiento de protección
    TC
    normas
    CE
    EN/IEC 60947-5-1
    certificaciones de producto
    EAC
    CSA
    Reconocido por UL
    grado de protección IP
    IP65 conforme a EN/IEC 60529
    temperatura ambiente de trabajo
    -30…85 °C
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    1,936 kg
    Paquete 1 Altura
    8 cm
    Paquete 1 ancho
    10 cm
    Paquete 1 Largo
    20,5 cm
    Offer Sustainability
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.