Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Cables para interfaz
AP98275 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

AP98275

Green premium brand logo Product Logo
AP98275 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
AP98275
Green premium brand logo Product Logo

Producto de señalización entre sistema UPS y IBM AS/400 - IBMi (IBM Power Systems)

Mostrar más características
AP98275 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Descripción General
    Tiempo de Entrega
    Suele haber existencias en inventario
    Físico
    Conector B
    SUB-D 9 macho seńalización simple
    Alto
    3,8 cm
    Conector A
    SUB-D 9 male simple signaling
    Profundidad
    15,2 cm
    Peso del producto
    0,36 kg
    Ancho
    17,8 cm
    Salida
    número de puertos serie
    1
    Ambiental
    Humedad relativa de almacenamiento
    0…95 %
    altitud de almacenamiento
    0,00…15240,00 m
    temperatura ambiente de trabajo
    0…45 °C
    humedad relativa
    0…95 %
    altitud máxima de funcionamiento
    0...50000 ft
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -15…45 °C
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    0,454 kg
    Paquete 1 Altura
    5,080 cm
    Paquete 1 ancho
    23,495 cm
    Paquete 1 Largo
    16,510 cm
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin plomo
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Eficiencia energética optimizada
    Producto eficiente en materia energética
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    Reparación o reemplazo por 2 años
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas3
    • español2
    • inglés1
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 122 KB
    Fecha 22-08-18
    Descripción
    PDF
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    AP98275 : Producto de señalización entre sistema UPS y IBM AS/400 - IBMi (IBM Power Systems)
    Descripción
    Producto de señalización entre sistema UPS y IBM AS/400 - IBMi (IBM Power Systems)
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28-02-21
    Descripción
    Producto de señalización entre sistema UPS y IBM AS/400 - IBMi (IBM Power Systems)
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    AP98275 : AP98275_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    AP98275_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28-02-21
    Descripción
    AP98275_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.