Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Altivar Process
ATV630D55N4 Schneider Electric Imagen del producto

ATV630D55N4

Green premium brand logo
ATV630D55N4 Schneider Electric Imagen del producto
ATV630D55N4
Green premium brand logo

Variador de Velocidad IP21 - 55kW - 400V

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Altivar Process ATV600
    Tipo de producto o componente
    Variador de velocidad
    aplicación específica de producto
    Proceso y utilidades
    nombre corto del dispositivo
    ATV630
    variante
    Versión estándar
    destino del producto
    Motores asíncronos
    Motores síncronos
    filtro CEM
    Integrated with 150 m conforming to EN/IEC 61800-3 category C3
    grado de protección IP
    IP21 conforme a IEC 61800-5-1
    IP21 conforming to IEC 60529
    grado de protección IP
    UL type 1 conforming to UL 508C
    tipo de refrigeración
    Convenc forzada
    frecuencia de alimentación
    50...60 Hz - 5...5 %
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    380...480 V - 15...10 %
    potencia del motor en kW
    55 kW (normal duty)
    45 kW (heavy duty)
    potencia del motor en HP
    75 hp normal duty
    60 hp heavy duty
    corriente de línea
    97.2 A at 380 V (normal duty)
    84.2 A at 480 V (normal duty)
    81.4 A at 380 V (heavy duty)
    71.8 A at 480 V (heavy duty)
    Corriente de cortocircuito de la red
    50 kA
    potencia aparente
    70 kVA at 480 V (normal duty)
    59.7 kVA at 480 V (heavy duty)
    corriente de salida en continuo
    106 A at 2.5 kHz for normal duty
    88 A at 2.5 kHz for heavy duty
    máxima corriente transitoria
    116.6 A during 60 s (normal duty)
    132 A during 60 s (heavy duty)
    perfil de control de motor asíncrono
    Estándar de par constante
    Par variable estándar
    Modo óptimo para el par
    perfil de control de motor síncrono
    Motor de imanes permanentes
    Synchronous reluctance motor
    frecuencia de salida
    0,0001…0,5 kHz
    rango de frecuencias de salida
    0,1…599 Hz
    frecuencia de conmutación nominal
    2,5 kHz
    frecuencia de conmutación
    2.5...8 kHz with derating factor
    2...8 kHz adjustable
    función de seguridad
    STO (safe torque off) SIL 3
    entrada lógica
    16 velocidades preestablecidas
    Communication port protocol
    Ethernet
    Serie Modbus
    Modbus TCP
    tarjeta opcional
    Slot A: communication module, Profibus DP V1
    Slot A: communication module, Profinet
    Slot A: communication module, DeviceNet
    Slot A: communication module, Modbus TCP/EtherNet/IP
    Slot A: communication module, CANopen daisy chain RJ45
    Slot A: communication module, CANopen SUB-D 9
    Slot A: communication module, CANopen screw terminals
    Slot A/slot B: digital and analog I/O extension module
    Slot A/slot B: output relay extension module
    Slot A: communication module, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
    Communication module, BACnet MS/TP
    Communication module, Ethernet Powerlink
    Complementos
    modo de montaje
    Montaje en pared
    tensión de salida
    <= de la potencia de la tensión de alimentación
    corriente temporal permisible
    1.1 x In during 60 s (normal duty)
    1.5 x In during 60 s (heavy duty)
    compensación desliz, motor
    No disponible en motores de imanes permanentes
    Se puede suprimir
    Automático sea cual sea la carga
    Regulable
    rampas de aceleración y deceleración
    Líneal ajustable por separado de 0,01...9999 s
    de desconexión a parada
    Mediante inyección de CC
    tipo de protección
    Thermal protection: motor
    Safe torque off: motor
    Motor phase break: motor
    Thermal protection: drive
    Safe torque off: drive
    Overheating: drive
    Overcurrent between output phases and earth: drive
    Overload of output voltage: drive
    Short-circuit protection: drive
    Motor phase break: drive
    Overvoltages on the DC bus: drive
    Line supply overvoltage: drive
    Line supply undervoltage: drive
    Line supply phase loss: drive
    Overspeed: drive
    Break on the control circuit: drive
    resolución de frecuencia
    Display unit: 0.1 Hz
    Analog input: 0.012/50 Hz
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Control: removable screw terminals 0.5...1.5 mm²/AWG 20...AWG 16
    Line side: screw terminal 70...120 mm²/AWG 1/0...250 kcmil
    Motor: screw terminal 70...120 mm²/AWG 1/0...250 kcmil
    tipo de conector
    RJ45 (on the remote graphic terminal) for Ethernet/Modbus TCP
    RJ45 (on the remote graphic terminal) for Modbus serial
    bloqueo estándar
    Half duplex, full duplex, autonegotiation Ethernet/Modbus TCP
    número de direcciones
    1…247 for Modbus serial
    método de acceso
    Esclavo Modbus TCP
    Suministro
    External supply for digital inputs: 24 V DC (19…30 V), <1.25 mA, protection type: overload and short-circuit protection
    Internal supply for reference potentiometer (1 to 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, protection type: overload and short-circuit protection
    Internal supply for digital inputs and STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, protection type: overload and short-circuit protection
    señalizaciones en local
    3 LEDs for local diagnostic
    3 LEDs (dual colour) for embedded communication status
    4 LEDs (dual colour) for communication module status
    1 LED (red) for presence of voltage
    Ancho
    290 mm
    Alto
    922 mm
    Profundidad
    323 mm
    Peso del producto
    56,5 kg
    número de entrada análogica
    3
    tipo de entrada analógica
    AI1, AI2, AI3 software-configurable voltage: 0...10 V DC, impedance: 30 kOhm, resolution 12 bits
    AI1, AI2, AI3 software-configurable current: 0...20 mA/4...20 mA, impedance: 250 Ohm, resolution 12 bits
    de pie conducto
    8
    entrada discreta
    DI1...DI6 programmable, 24 V DC (<= 30 V), impedance: 3.5 kOhm
    DI5, DI6 programmable as pulse input: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
    STOA, STOB safe torque off, 24 V DC (<= 30 V), impedance: > 2.2 kOhm
    fase marcador
    DI1...DI6: discrete input level 1 PLC conforming to EN/IEC 61131-2
    DI5, DI6: discrete input level 1 PLC conforming to IEC 65A-68
    STOA, STOB: discrete input level 1 PLC conforming to EN/IEC 61131-2
    entrada lógica
    Positive logic (source) (DI1...DI6), < 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
    Negative logic (sink) (DI1...DI6), > 16 V (state 0), < 10 V (state 1)
    Positive logic (source) (DI5, DI6), < 0.6 V (state 0), > 2.5 V (state 1)
    Positive logic (source) (STOA, STOB), < 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
    número de salida analógica
    2
    tipo de salida analógica
    Software-configurable voltage AO1, AO2: 0...10 V DC impedance 470 Ohm, resolution 10 bits
    Software-configurable current AO1, AO2: 0...20 mA, resolution 10 bits
    duración de muestreo
    2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI4) - discrete input
    5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - discrete input
    5 ms +/- 0.1 ms (AI1, AI2, AI3) - analog input
    10 ms +/- 1 ms (AO1) - analog output
    precisión
    +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 for a temperature variation 60 °C analog input
    +/- 1 % AO1, AO2 for a temperature variation 60 °C analog output
    error líneal
    AI1, AI2, AI3: +/- 0.15 % of maximum value for analog input
    AO1, AO2: +/- 0.2 % for analog output
    número de salidas relé
    3
    tipo de salida de relé
    Configurable relay logic R1: fault relay NO/NC electrical durability 100000 cycles
    Configurable relay logic R2: sequence relay NO electrical durability 100000 cycles
    Configurable relay logic R3: sequence relay NO electrical durability 100000 cycles
    tiempo de actualización
    Relay output (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0.5 ms)
    corriente mínima de conmutación
    Relay output R1, R2, R3: 5 mA at 24 V DC
    intensidad de conmutación máxima
    Relay output R1, R2, R3 on resistive load, cos phi = 1: 3 A at 250 V AC
    Relay output R1, R2, R3 on resistive load, cos phi = 1: 3 A at 30 V DC
    Relay output R1, R2, R3 on inductive load, cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms: 2 A at 250 V AC
    Relay output R1, R2, R3 on inductive load, cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms: 2 A at 30 V DC
    aislamiento
    Aislamiento galvánico entre terminales de alimentación y control
    Variable speed drive application selection
    Edificios - HVAC Compresor centrifugo
    Procesos en sector de la alimentación Otras aplicaciones
    Minería, minerales y metales Ventilador
    Minería, minerales y metales Bomba
    Petróleo y gas Ventilador
    Agua y tratamiento de agua Otras aplicaciones
    Edificios - HVAC Compresor de tornillo
    Procesos en sector de la alimentación Bomba
    Procesos en sector de la alimentación Ventilador
    Procesos en sector de la alimentación Atomización
    Petróleo y gas Bomba sumergible
    Petróleo y gas Bomba de inyección de agua
    Petróleo y gas Bomba de inyección
    Petróleo y gas Compresor para refinería
    Agua y tratamiento de agua Bomba centrífuga
    Agua y tratamiento de agua Bomba de desplazamiento
    Agua y tratamiento de agua Bomba sumergible
    Agua y tratamiento de agua Bomba de tornillo
    Agua y tratamiento de agua Compresor volumétrico
    Agua y tratamiento de agua Compresor de tornillo
    Agua y tratamiento de agua Compresor centrifugo
    Agua y tratamiento de agua Ventilador
    Agua y tratamiento de agua Grúa
    Agua y tratamiento de agua Mezclador
    Motor power range AC-3
    55…100 kW at 380…440 V 3 phases
    55…100 kW at 480…500 V 3 phases
    Ambiente
    resistencia de aislamiento
    > 1 MOhm 500 V DC for 1 minute to earth
    nivel de ruido
    62.4 dB conforming to 86/188/EEC
    potencia disipada en W
    Natural convection: 131 W at 380 V, switching frequency 2.5 kHz
    Forced convection: 917 W at 380 V, switching frequency 2.5 kHz
    volumen de aire frío
    295 m3/h
    Posición de funcionamiento
    Vertical +/- 10 grados
    maximum THDI
    <48 % from 80...100 % of load conforming to IEC 61000-3-12
    compatibilidad electromagnética
    Electrostatic discharge immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-2
    Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-3
    Electrical fast transient/burst immunity test level 4 conforming to IEC 61000-4-4
    1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-5
    Conducted radio-frequency immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-6
    grado de contaminación
    2 conforming to EN/IEC 61800-5-1
    resistencia a las vibraciones
    1.5 mm peak to peak (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    15 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    humedad relativa
    5…95 % without condensation conforming to IEC 60068-2-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -15…50 °C (without derating)
    50…60 °C con factor de desclasificación de la capacidad)
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 1000 m without derating
    1000...4800 m with current derating 1 % per 100 m
    normas
    UL 508C
    EN/IEC 61800-3
    Environment 1 category C2 EN/IEC 61800-3
    Environment 2 category C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 61000-3-12
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    certificaciones de producto
    CSA
    UL
    DNV-GL
    ATEX INERIS
    Zona ATEX 2/22
    TÜV
    marca
    CE
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    64 kg
    Paquete 1 Altura
    47 cm
    Paquete 1 ancho
    43 cm
    Paquete 1 Largo
    110 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    PAL
    Número de Unidades en el Paquete 2
    1
    Paquete 2 Peso
    70,5 kg
    Paquete 2 Altura
    60 cm
    Paquete 2 Ancho
    43 cm
    Paquete 2 Largo
    111 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Posibilidad de actualización
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.