Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   EasyPact
EZC100H3100 Schneider Electric Imagen del producto

EZC100H3100

Green premium brand logo
EZC100H3100 Schneider Electric Imagen del producto
EZC100H3100
Green premium brand logo

Interruptor fijo sin regulacion Easypact EZC100 100A 3P 30kA unidad TMD

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    EasyPact
    Tipo de producto o componente
    Interruptor de circuito
    nombre corto del dispositivo
    Easypact EZC100H
    circuit breaker name ((*))
    Easypact EZC100H
    aplicación de dispositivo
    Distribución
    descripción de los polos
    3P
    descripción de polos protegidos
    3t
    Tipo de red
    CC
    AC
    Frecuencia de red
    50/60 Hz
    corriente nominal (In)
    100 A at 40 °C
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV conforme a IEC 60947-2
    [Ue] tensión de funcionamiento nominal
    550 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    250 V DC conforming to IEC 60947-2
    código de poder de corte
    H
    poder de corte
    10 kA Icu a 125 V CC 1P conforme a IEC 60947-2
    10 kA Icu at 250 V DC 2P conforming to IEC 60947-2
    10 kA Icu at 550 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 kA Icu a 110...130 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    100 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    20 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    30 kA Icu a 380 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    30 kA Icu a 400...415 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte en servicio
    15 kA a 380 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    5 kA a 125 V CC conforme a IEC 60947-2
    5 kA a 250 V CC conforme a IEC 60947-2
    50 kA a 110/130 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    50 kA a 220/230/240 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    5 kA a 440 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    2,5 kA a 550 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    7,5 kA a 400/415 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    apto para seccionamiento
    Yes conforming to IEC 60947-2
    categoría de empleo
    Categoría A
    unidad de control
    TM-D
    trip unit technology ((*))
    Térmico-magnético
    calibre de la unidad de disparo
    100 A at 50 °C
    tipo de proteccion
    Protección contra cortocirc.
    Protección sobrecargas
    grado de contaminación
    3 conforme a IEC 60664-1
    3 conforme a IEC 947-1
    Complementos
    Tipo de control
    Maneta
    modo de montaje
    Fijo
    Soporte de montaje
    Placa posterior
    conexión superior
    Parte frontal
    conexión hacia abajo
    Parte frontal
    durabilidad mecánica
    8500 Ciclos
    Durabilidad eléctrica
    Categoría A 1500 Ciclos 415 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    paso interpolar
    25 mm
    señalizaciones en local
    Indicación de contacto positivo
    ajuste protección de neutro
    Sin protección
    protección contra fugas a tierra
    Sem
    Alto
    130 mm
    Ancho
    75 mm
    Profundidad
    60 mm
    Ambiente
    normas
    GB/T 14048.2
    JIS C8201-2-2
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-2
    grado de protección IP
    IP20 conforming to IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 conforming to IEC 62262
    temperatura ambiente de trabajo
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -35…85 °C
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    839 g
    Paquete 1 Altura
    9,5 cm
    Paquete 1 ancho
    8,5 cm
    Paquete 1 Largo
    14 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S02
    Número de Unidades en el Paquete 2
    12
    Paquete 2 Peso
    10,12 kg
    Paquete 2 Altura
    15 cm
    Paquete 2 Ancho
    30 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    P12
    Número de Unidades en el Paquete 3
    192
    Paquete 3 Peso
    175,568 kg
    Paquete 3 Altura
    80 cm
    Paquete 3 Ancho
    80 cm
    Paquete 3 Largo
    120 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.