Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Gutor PXC
GUPXC30H2 Schneider Electric Imagen del producto

GUPXC30H2

GUPXC30H2 Schneider Electric Imagen del producto
GUPXC30H2

GUTOR PXC IEC 30kVA, 3:3 400/400V, IP42, No Transformer, unitary or parallel redundant on option

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Descripción General
    Presentación
    Protección de energía UPS de alto rendimiento, compacta y trifásica totalmente estandarizada para aplicaciones de la industria pesada y entornos hostiles. Disponible en configuraciones 3:3 y 3:1
    Tiempo de Entrega
    Suele entregarse en el plazo de 6 semanas
    General
    equipo suministrado
    Filtro de polvo
    Guia de instalación
    Tarjeta de manejo de redes
    Manual de usuario
    Conexión de bypass
    5 conductores (3 fase + neutro + tierra)
    Tolerancia de tensión de bypass
    +/- 10 %
    Máxima corriente de entrada en bypass
    48 A
    Dispositivo para protección de bypass
    63 A
    Físico
    Color
    Gris claro
    Profundidad
    80 cm
    Alto
    210 cm
    Peso del producto
    340 kg
    Ancho
    60 cm
    Entrada
    Frecuencia de red
    45-65 Hz
    number of input connectors
    1 Cable duro 5 cables (3PH + N + G)
    barras de separación
    360...440 V 400 V
    Corriente máxima de entrada
    62 A
    capacidad de corriente de conmutada
    80 A
    Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC)
    65 kA
    Distorsión armónica total de entrada:
    Inferior al 5% para plena carga
    tipo de protección de entrada
    Protección aguas arriba según la fuente
    tensión de entrada
    3 fases
    Salida
    Potencia nominal en W
    24000 W
    Máxima potencia configurable (vatios)
    24000 W
    distorsión armónica
    Menos que 5%
    Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)
    50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal
    60 Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales no sincronizada
    50 Hz +/- 0,1% para 50Hz nominales no sincronizada
    crest factor ((*))
    Ilimitado
    Topología
    Doble conversión en línea
    Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
    output connector type
    Cable duro 5 cables (3PH + N + G) 1
    tolerancia de tensión de salida
    +/- 1 %
    Distorsión armónica total en tensión de salida
    < 2% at 100% linear load and < 5% at 100% non-linear load
    Funcionamiento con sobrecarga
    10 minutos al 125% y 60 segundos al 150%
    Protección de corriente de salida requerida
    63 A
    Corriente de salida en conductor neutro
    43 A
    bypass type
    Desviación incorporada
    output voltage
    400 V 3 fases
    Conformidad
    certificaciones de producto
    CE
    normas
    IBC 2012
    IEC 62040-1-1
    IEC 62040-2
    IEC 62040-3
    ISTA 2B
    VFI-SS-111
    marca
    Certificación CE
    Ambiental
    temperatura ambiente de trabajo
    -10…40 °C
    humedad relativa
    0…95 % sin condensación
    altitud máxima de funcionamiento
    0...10000 ft
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -30…70 °C
    altitud de almacenamiento
    0,00…4572,00 m
    nivel acústico
    65 dBA
    Disipación térmica en línea
    4959 Btu/h
    grado de protección IP
    IP42 con filtros de aire
    Baterías y autonomía
    tipo de batería
    Sistema de baterías externo
    Baterías pre-instaladas
    0
    Ranuras libres para baterías
    0
    Valor de electrólito líquido
    0
    Corriente máxima de batería al final de la descarga
    77,9 A
    Comunicaciones y manejo
    free slots ((*))
    1
    Placas SmartSlot™ pre-instaladas
    Network management card 2 with environmental monitoring, out of band access and Modbus
    Panel de control
    Estatus multifuncional lcd y consola con control
    Alarma audible
    Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad
    Interruptor de emergencia (EPO)
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    390 kg
    Paquete 1 Altura
    230 cm
    Paquete 1 ancho
    82 cm
    Paquete 1 Largo
    108,2 cm
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • inglés7
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Gutor PXC - Brochure -50hZ (Versión V0)
    Archivos en el documento
    pdf
    657.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 2.6 MB
    Fecha 05-04-16
    Archivos en el documento
    pdf
    657.8 KB
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 233.9 KB
    Fecha 03-12-19
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 6.1 MB
    Fecha 03-12-19
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 526 KB
    Fecha 30-07-19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 89 KB
    Fecha 02-05-18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 112.3 KB
    Fecha 13-06-17
    Especificaciones para ofertar
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CSI 2004/1995 Gutor PXC 10-80 kVA (Versión V0)
    Archivos en el documento
    pdf
    87.3 KB
    zip
    34.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 121.4 KB
    Fecha 01-06-16
    Archivos en el documento
    pdf
    87.3 KB
    zip
    34.2 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.