Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys GV2
GV2LE08 Schneider Electric Imagen del producto

GV2LE08

Green premium brand logo
GV2LE08 Schneider Electric Imagen del producto
GV2LE08
Green premium brand logo

Guardamotor magnetico mando por palanca basculante 3 polos - 4A

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    TeSys
    Nombre del producto
    TeSys GV2
    nombre corto del dispositivo
    GV2LE
    aplicación de dispositivo
    Motor
    descripción de los polos
    3P
    Tipo de red
    AC
    Categoría de utilización
    Category A conforming to IEC 60947-2
    AC-3 conforming to IEC 60947-4-1
    Frecuencia de red
    50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    poder de corte
    100 kA Icu a 230/240 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    100 kA Icu a 400/415 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    100 kA Icu a 440 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    100 kA Icu a 500 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    3 kA Icu a 690 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte de servicio nominal en cortocircuito
    100 % at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 % a 230/240 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    100 % at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 % at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    75 % a 690 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    trip unit technology ((*))
    Magnético
    intensidad de disparo magnético
    51 A
    Complementos
    Fijación
    Carril DIN simétrico de 35 mm encliquetado
    Panel con tornillos with adaptor plate)
    Posición de funcionamiento
    Cualquier posición
    potencia del motor en kW
    1,5 kW a 400/415 V AC 50/60 Hz
    1.5 kW at 500 V AC 50/60 Hz
    3 kW a 690 V AC 50/60 Hz
    2,2 kW a 500 V AC 50/60 Hz
    Tipo de control
    Maneta
    [Ue] tensión de funcionamiento nominal
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    690 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV conforme a IEC 60947-2
    potencia disipada por polo
    1,8 W
    durabilidad mecánica
    100000 Ciclos
    Durabilidad eléctrica
    100000 Ciclos para AC-3 a 415 V
    maximum operating rate
    40 cyc/h
    servicio nominal
    Continuous conforming to IEC 60947-4-1
    Conexiones - terminales
    Screw clamp terminals 2 1…6 mm² sólido
    Screw clamp terminals 2 1,5…6 mm² Flexible sem
    Screw clamp terminals 2 1…4 mm² Flexible con extremidad de cable
    par de apriete
    1,7 N.m Screw clamp terminals
    Resistencia mecánica
    Impactos 30 Gn conforme a IEC 60068-2-27
    Vibraciones 5 Gn, 5...150 Hz conforme a IEC 60068-2-6
    apto para seccionamiento
    Yes conforming to IEC 60947-1
    Alto
    89 mm
    Ancho
    45 mm
    Profundidad
    78,5 mm
    Peso del producto
    0,33 kg
    Ambiente
    normas
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    certificaciones de producto
    IECEE CB Scheme
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    RINA
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    DNV-GL
    BV
    tratamiento de protección
    TH
    grado de protección IP
    IP20 conforming to IEC 60529
    grado de protección IK
    IK04
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…80 °C
    resistencia al fuego
    960 °C conforming to IEC 60695-2-1
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    251 g
    Paquete 1 Altura
    5 cm
    Paquete 1 ancho
    8,5 cm
    Paquete 1 Largo
    9,2 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S02
    Número de Unidades en el Paquete 2
    24
    Paquete 2 Peso
    6,35 kg
    Paquete 2 Altura
    15 cm
    Paquete 2 Ancho
    30 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    P06
    Número de Unidades en el Paquete 3
    384
    Paquete 3 Peso
    112,164 kg
    Paquete 3 Altura
    80 cm
    Paquete 3 Ancho
    80 cm
    Paquete 3 Largo
    60 cm
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas13
    • español7
    • inglés10
    • chino5
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TeSys catalogue - 2020 - chapter A6 - Circuit breaker + contactor coordination tables and design guidelines (Versión 7.0)
    Descripción
    Coordination between protection & control components; Suggested coordinated DOL motor starters combinations; Suggested coordinated Star-delta motor starters combinations;Contactors : utilization categories; standard characteristics, sel. tables per categories Contactors for specific application; standards, protection against contact, protective treatments Included : TeSys island coordination tables
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.7 MB
    Fecha 22-07-20
    Descripción
    Coordination between protection & control components; Suggested coordinated DOL motor starters combinations; Suggested coordinated Star-delta motor starters combinations;Contactors : utilization categories; standard characteristics, sel. tables per categories Contactors for specific application; standards, protection against contact, protective treatments Included : TeSys island coordination tables
    TeSys catalogue - 2020 - chapter A3 Compact motor starters - TeSys H (Versión 6.0)
    Descripción
    Ultra compact starters IEC and UL ratings. Standard starters, screw or spring terminals, direct-on-line or reverse. Safety starters for machine safety applications, screw or spring terminals, direct-on-line or reverse.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.3 MB
    Fecha 22-07-20
    Descripción
    Ultra compact starters IEC and UL ratings. Standard starters, screw or spring terminals, direct-on-line or reverse. Safety starters for machine safety applications, screw or spring terminals, direct-on-line or reverse.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (Versión 7.0)
    Descripción
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 24.8 MB
    Fecha 22-07-20
    Descripción
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versión 10.0)
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 118.2 MB
    Fecha 22-07-20
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    <