Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Unidad UPS Galaxy VL 400 escalable a 500 kW, 400/480 V, puesta en marcha 5x8

GVL400K500DS

Hasta un 99% de eficiencia en el modo eConversion
Maximice la disponibilidad con la arquitectura modular
Intercambio en vivo: Reemplazo de módulos verificado por terceros sin tiempo de inactividad programado
Opción EcoStruxure IT: Permite entornos de TI resistentes, seguros y sostenibles
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Energy Star
TransparenciaTransparencia
RoHS/REAChRoHS/REACh

+ Lifecycle Services

Servicio Instalación: Galaxy VL 400kVA

WASSEM-VL-400

Servicio Instalación 5X8: Gabinete Bypass de Mantenimiento Galaxy VL

WASSEM-VL-MBC

arrow2_down

Sostenibilidad
Green Premium™

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
Guía para evaluar la sostenibilidad del producto