Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Magelis Modular iPC
HMIDM9521 Schneider Electric Imagen del producto

HMIDM9521

HMIDM9521 Schneider Electric Imagen del producto
HMIDM9521

Display PC Wide 19'' multi-touch for HMIBM

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Harmony Modular iPC
    Tipo de producto o componente
    Pantalla plana
    tipo de terminal
    Visualizador pantalla táctil
    Montaje de dispositivo
    Embutido
    Complementos
    señalizaciones en local
    LED de estado
    ángulo horizontal x vertical
    150 x 140°
    contrast ratio ((*))
    500:1
    resolución en píxeles
    1366 x 768
    touchscreen resolution
    4096 x 4096
    miembros transversales
    Operate with water on screen
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    24 V CC fuente de alimentación
    100...240 V AC fuente de alimentación 47...63 Hz
    Límites de tensión de alimentación
    18…36 V CC
    Consumo de energía en W
    48,1 W típico)Box PC HMIBMP
    63,28 W máximo)Box PC HMIBMP
    43,1 W típico)Box PC HMIBMU
    58,28 W máximo)Box PC HMIBMU
    tamaño de pantalla
    18.5 inch ((*))
    tipo de pantalla
    LCD TFT color
    LED
    display resolution ((*))
    1366 x 768 pixels WHD FWXGA
    color de pantalla
    16777216 colores
    Four Cross piezas
    300 cd/m²
    vida útil de la luz posterior
    50000 horas a 25 °C
    panel táctil
    Multi-touch projected capactive technology (PCT)
    Tipo de instalación
    Instalación interior
    corriente de entrada
    8,9 A
    Ancho
    488,3 mm
    Alto
    309 mm
    Profundidad
    Envolvente 28 mm
    7 mm
    Peso del producto
    5,2 kg
    Ambiente
    grado de protección IP
    IP66
    Grado de protección nema
    NEMA 4X
    normas
    UL 60950
    CSA C22.2 No 60950
    certificaciones de producto
    EAC
    C-Tick
    CCC
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0…55 °C
    temperatura ambiente
    -30…70 °C
    grado de contaminación
    2
    humedad relativa
    10…95 % sin condensación
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    resistencia a las vibraciones
    1 gn (f = 5…500 Hz)HDD
    2 gn 5…500 Hz)SSD ((*))
    2 gn 5…500 Hz)Cfast card ((*))
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    5,200 kg
    Paquete 1 Altura
    23,500 cm
    Paquete 1 ancho
    61,500 cm
    Paquete 1 Largo
    74,200 cm
    Oferta sustentable
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas11
    • español5
    • inglés7
    • francés2
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 7.5 MB
    Fecha 20-03-20
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Harmony Box iPC Modular and Display - Optimized, Universal and Performance (HMIBMI, HMIBMO, HMIBMP, HMIBMU, HMIDM), User Manual (Versión 09)
    Descripción
    This manual describes the configuration and usage of the Harmony Box iPC and displays, part of the range of Harmony Industrial PC, for its cataloged and configured product offers.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 39.8 MB
    Fecha 01-10-20
    Descripción
    This manual describes the configuration and usage of the Harmony Box iPC and displays, part of the range of Harmony Industrial PC, for its cataloged and configured product offers.
    Certificado Naval
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Merchant_Navy_HMI_Instruction_Sheet (Versión 13)
    Descripción
    Merchant Navy Instruction Sheet
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 149.3 KB
    Fecha 26-02-20
    Descripción
    Merchant Navy Instruction Sheet
    DNV-GL_Marine Certificate_HMIBM_HMIDM (Versión 3)
    Descripción
    Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 188.9 KB
    Fecha 26-02-20
    Descripción
    Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    DCE_PanelPC_BoxPC_NOV2018 (Versión 04)
    Descripción
    EU Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 5.4 MB
    Fecha 19-11-20
    Descripción
    EU Declaration of Conformity
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    HMIDM9521 : HMIDM9521_REACH_DECLARATION
    Descripción
    HMIDM9521_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 02-12-20
    Descripción
    HMIDM9521_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    HMIDM9521 : HMIDM9521_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    HMIDM9521_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 02-12-20
    Descripción
    HMIDM9521_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    HMIDM9521 : HMIDM9521_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    HMIDM9521_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 02-12-20
    Descripción
    HMIDM9521_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.