HMIGK5310
HMIGK5310
Keypad-touchscreen panel color - 640 x 480 pixels VGA -10.4" - TFT LCD
Mostrar más características-
Características
Principal Gama Harmony GKTipo de producto o componente Touchscreen panel with keypadcolor de pantalla 65536 colorestamaño de pantalla 10,4 pulg.Suministro Fuente de alimentación externasistema operativo Harmonynombre del procesador CPU RISCComplementos tipo de pantalla LCD TFT a color retroiluminadodisplay resolution ((*)) 640 x 480 pixels VGAzona sensible al tacto 1024 x 1024panel táctil Analógicovida útil de la luz posterior 50000 hoursbrillo 16 niveles a través de panel táctilfuente del carácter Japonés (ANK, kanji)CoreanoASCII (caracteres europeos)Taiwanés (chino tradicional)Chino (chino simplificado)[Us] Tensión nominal de alimentación 24 V DCLímites de tensión de alimentación 19,2…28,8 Vcorriente de entrada 30 Aconsumo de potencia en W 11,4 Wnúmero símb. de teclas de función dinámica 18 con LEDnúmero de teclasde función estáticas 12 con LED y etiquetasnúmero de teclas de SERVICIO 8número de teclas alfanuméricas 12señalizaciones en local 1 LED (green or orange) for normal operation or backlighting faultynúmero de páginas Limitado por capacidad de memoria internatipo de software Software de configuracióndesignación de software Vijeo Designerfrecuencia de procesador 333 MHzdescripción de memoria 512 kB SRAM back up of data with lithium battery back-up128 MB flash EPROM memoria de aplicaciones7 mm triángulo inserto macho Telemecanique Modicon FIPWAYTelemecanique Modicon Modbus PlusTelemecanique Modicon Modbus TCPTelemecanique Modicon ModbusMitsubishi Melsec third party protocolsOmron Sysmac third party protocolsRockwell Automation Allen-Bradley third party protocolsSiemens Simatic third party protocolsTelemecanique Modicon Uni-TEreloj en tiempo real Integradotipo de memoria Up to 32 GB ((*)) tarjeta SD RAMUp to 32 GB ((*)) SDHC card ((*)) RAMTipo de conexion integrada <= 187,5 kbit/s RJ45, RS485 enlace serie COM2 para MPI Siemens (187,5 kbitios/s) USB 2.0 tipo A maestro para comunicación de puerto terminal Modicon M340<= 115,2 kbits/s RJ12/M8, RS232C enlace serie COM1 bornero de tornillo extraíble fuente de alimentación RJ45 Ethernet TCP/IP USB 2.0 type mini B ((*))puerto Ethernet 10BASE-T/100BASE-TXmodo de montaje Caja mural + 2 conductosFijación Con 12 clips de resortefront material ((*)) Aluminium alloyMaterial del envolvente PPTmarca CEAncho 296 mmAlto 332 mmProfundidad 76 mmdimensiónes de recorte 285 (+/-0,4) x 309 (+/-0,4) mmPeso del producto 3,3 kgAmbiente inmunizado a microcortes 10 msnormas EN 61000-6-2EN 61000-6-4CSA C22.2 No 214UL 61010-2-201ANSI/ISA 12.12.01EN 61131-2certificaciones de producto CULusEACUL Clase 1 División 2 T5KCUL Clase 1 División 2 T4ARCMCSA Clase 1 División 2 T4ACSA Clase 1 División 2 T5temperatura ambiente de trabajo 0…55 °Ctemperatura ambiente de almacenamiento -20…60 °Chumedad relativa 10…90 % without condensationaltitud máxima de funcionamiento < 2000 mgrado de protección IP IP20 (rear panel) conforming to IEC 60529IP65 (front panel) conforming to IEC 60529Grado de protección nema NEMA 4X front panel (indoor use)resistencia a los choques 15 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27resistencia a las vibraciones 1 gn conforming to IEC 60068-2-6 (f = 9…150 Hz)3.5 mm conforming to IEC 60068-2-6 (f = 5…9 Hz)compatibilidad electromagnética Resistencia a descargas electroestáticas 4 kVnivel 3 conforme a IEC 61000-4-2Resistencia a campos electromagnéticos irradiados 10 V/m conforme a IEC 61000-4-3Resistencia a transitorios rápidos 2 kVnivel 3 conforme a IEC 61000-4-4Unidades de embalaje Paquete 1 Peso 2,990 kgPaquete 1 Altura 76,000 mmPaquete 1 ancho 196,000 mmPaquete 1 Largo 332,000 mmOferta sustentable Reglamento REACh Conforme con REACh sin SVHC SíDirectiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Declaración RoHS UESin mercurio SíInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. -
Ver más
Documentos
Idioma- Todos los idiomas8
- español6
- inglés4
- alemán2
- chino2
- francés2
- italiano2
CatálogoFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosprp.document.label.format pdfTamaño 5.7 MBFecha 10-03-20Diagramas CADFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosGuía de usuarioFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosprp.document.label.format pdfTamaño 2.3 MBFecha 01-10-19prp.document.label.format pdfTamaño 946 KBFecha 01-09-19Harmony GK, User Manual (Versión 02)DescripciónThis manual describes how to use this product.prp.document.label.format pdfTamaño 2.2 MBFecha 01-10-19DescripciónThis manual describes how to use this product.Declaración de REAChFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosHMIGK5310 : HMIGK5310_REACH_DECLARATIONDescripciónHMIGK5310_REACH_DECLARATIONprp.document.label.format pdfTamaño 195.3 KBFecha 09-03-21DescripciónHMIGK5310_REACH_DECLARATION