Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   OptiLine 70
ISM11107P Schneider Electric Imagen del producto

ISM11107P

Green premium brand logo
ISM11107P Schneider Electric Imagen del producto
ISM11107P
Green premium brand logo

Derivación T OptiLine 70 para conectar bandeja de 80 x 55mm -Blanco

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    OptiLine 70
    Sistema de instalacion de cableado
    Canaleta
    product type
    Pieza en T
    colour
    Polar white (RAL 9003)
    quantity package 1 / unit
    Pack de 1
    Complementos
    Material canaleta
    Plastico
    Dimension canaleta
    120 x 55 mm
    155 x 55 mm
    80 x 55 mm
    95 x 55 mm
    185 x 55 mm
    Fijación
    Fijado a presión
    product material
    PC/ABS
    Longitud
    102 mm
    Alto
    52 mm
    Ancho
    57 mm
    Ambiente
    normas
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50085-1:2005
    EN 50085-1:2013/A1
    EN 50085-2-1:2006
    EN 50085-2-1:2011/A1
    NF C 68-102
    operating temperature
    -25…60 °C
    grado IP
    IP40
    grado de protección IK
    IK07
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    29 g
    Paquete 1 Altura
    5,2 cm
    Paquete 1 ancho
    5,7 cm
    Paquete 1 Largo
    10,2 cm
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas5
    • español3
    • inglés2
    • francés1
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 522.8 KB
    Fecha 04-06-20
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ISM11107P : ISM11107P_REACH_DECLARATION
    Descripción
    ISM11107P_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 08-03-21
    Descripción
    ISM11107P_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ISM11107P : ISM11107P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    ISM11107P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 08-03-21
    Descripción
    ISM11107P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ISM11107P : ISM11107P_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    ISM11107P_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 08-03-21
    Descripción
    ISM11107P_ROHS_DECLARATION
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 176.1 KB
    Fecha 02-09-10
    Descripción
    Product Environmental Profile
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.