Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony K
K1B006TCH Schneider Electric Imagen del producto

K1B006TCH

Green premium brand logo
K1B006TCH Schneider Electric Imagen del producto
K1B006TCH
Green premium brand logo

conmutador cambio integral de levas - 1 polo - 30° - 12 A - para Ø 22 mm

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Harmony K
    Tipo de producto o componente
    Conmutador de leva completo
    nombre de componente
    K1
    [Ith] Corriente térmica convencional
    12 A
    product mounting ((*))
    Montaje frontal
    Fijación
    Orificio de 22 mm Ø
    tipo cabezal de interruptor de levas
    Con placa frontal 45 x 45 mm
    Tipo de operador
    Negro maneta 35 mm
    candado de mando rotativo
    Sem
    presentación de leyenda
    Con metálico, 2 - 0 - 1 negro
    función de encendido de leva
    Conmutador reversible
    return ((*))
    Retorno de resorte de 315º a 0º
    Retorno de resorte de 45º a 0º
    posición apagado
    Con posición Off
    descripción de los polos
    1P
    posiciones de conmutación
    Izq: 0° - 315°
    Dcha: 0° - 45°
    grado de protección IP
    IP65 conforme a IEC 529
    IP65 conforme a NF C 20-010
    Complementos
    ángulo de conmutación
    45 °
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    690 V 3) conforme a IEC 60947-1
    corriente térmica nominal
    10 A
    potencia nominal de funcionamiento en W
    10500 W AC-21, 500...660 V 3 fases conforme a IEC 60947-3
    1100 W AC-3, 230 V 3 fases conforme a IEC 60947-3
    1500 W AC-23A, 230 V 3 fases conforme a IEC 60947-3
    1500 W AC-3, 400 V 1 fase conforme a IEC 60947-3
    1500 W AC-3, 400 V 3 fases conforme a IEC 60947-3
    1500 W AC-3, 500 V 3 fases conforme a IEC 60947-3
    1500 W AC-3, 690 V 3 fases conforme a IEC 60947-3
    2200 W AC-23A, 400 V 3 fases conforme a IEC 60947-3
    2200 W AC-23A, 500 V 3 fases conforme a IEC 60947-3
    2200 W AC-23A, 690 V 3 fases conforme a IEC 60947-3
    4800 W AC-21, 230 V 3 fases conforme a IEC 60947-3
    600 W AC-3, 230 V 1 fase conforme a IEC 60947-3
    8300 W AC-21, 400 V 3 fases conforme a IEC 60947-3
    capacidad de corriente CA
    1,8 A a 690 V AC-3 3 fases conforme a IEC 60947-3
    2,8 A a 500 V AC-3 3 fases conforme a IEC 60947-3
    2,8 A a 690 V AC-23A 3 fases conforme a IEC 60947-3
    3,3 A a 400 V AC-3 3 fases conforme a IEC 60947-3
    3,8 A a 500 V AC-23A 3 fases conforme a IEC 60947-3
    4,6 A a 230 V AC-3 3 fases conforme a IEC 60947-3
    4,8 A a 400 V AC-23A 3 fases conforme a IEC 60947-3
    5,6 A a 230 V AC-23A 3 fases conforme a IEC 60947-3
    1 A a 500 V AC-15 conforme a IEC 60947-5-1
    2 A a 400 V AC-15 conforme a IEC 60947-5-1
    3 A a 230 V AC-15 conforme a IEC 60947-5-1
    Durabilidad eléctrica
    1000000 Ciclos AC-15
    1000000 Ciclos AC-21
    500000 Ciclos AC-23
    500000 cycles AC-3
    rango de operación
    2,5 ciclos/mn AC-21
    2,5 ciclos/mn AC-23
    2,5 ciclos/mn AC-3
    8,333 ciclos/mn AC-15
    corriente de cortocircuito
    10000 A
    protección contra cortocirc.
    16 A cartucho fusible gG
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    4 kV en función de aislamiento
    6 kV conforme a IEC 60947-1
    Funcionamiento del contacto
    Abertura lenta
    Apertura positiva
    Con
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Terminales de abrazaderas-torn Flexible 2 x 1.5 mm²
    Terminales de abrazaderas-torn sólido 1 x 2.5 mm²
    durabilidad mecánica
    1000000 Ciclos
    Anchura global cad
    45 mm
    Altura global cad
    50 mm
    Profundidad global cad
    49 mm
    Peso del producto
    0,135 kg
    Ambiente
    normas
    EN 60947-3 para circuito de alimentación
    EN 60947-5-1 para circuito de control
    IEC 60947-3 para circuito de alimentación
    IEC 60947-5-1 para circuito de control
    CENELEC EN 50013
    certificaciones de producto
    CSA 240 V 3 hp 3 fases 2
    UL 240 V 0,33 hp 1 fase 2
    CSA 240 V 1 hp 1 fase
    UL 240 V 1 hp 3 fases
    tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente de trabajo
    -25…55 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    resistencia a los choques
    30 gn conforme a IEC 68-2-27
    resistencia a las vibraciones
    5 gn 10…150 Hz) conforme a IEC 68-2-6
    Clase de potección contra descargas eléctricas
    Clase II conforme a IEC 536
    Clase II conforme a NF C 20-030
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    0,135 kg
    Paquete 1 Altura
    1,100 dm
    Paquete 1 ancho
    0,650 dm
    Paquete 1 Largo
    0,650 dm
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas9
    • español4
    • inglés6
    • alemán1
    • chino1
    • francés1
    • italiano1
    • kazajo1
    • ruso1
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 8.6 MB
    Fecha 12-03-15
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    K1, K2 Cam switches (Versión 2020-11-03)
    Archivos en el documento
    Descripción
    CCC Certificate
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 5.3 MB
    Fecha 25-08-20
    Archivos en el documento
    Descripción
    CCC Certificate
    K1, K2 Cam switches (Versión 1.0)
    Descripción
    CSA Certification Record
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 30.7 KB
    Fecha 21-09-07
    Descripción
    CSA Certification Record
    prp.document.label.format html
    Tamaño 310 B
    Fecha 31-01-07
    Descripción
    UL Certificate
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos