Chile

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Conmutador de amperimetro levas 45x45 frontal leyenda 3 posiciones 2-0-1

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    Gama
    Harmony K
    Tipo de producto o componente
    Conmutador de leva completo
    nombre de componente
    K1
    [Ith] Corriente térmica convencional
    12 A
    product mounting ((*))
    Montaje frontal
    Fijación
    Orificio de 22 mm Ø
    tipo cabezal de interruptor de levas
    Con placa frontal 45 x 45 mm
    Tipo de operador
    Negro maneta, length = 35 mm
    candado de mando rotativo
    Sem
    presentación de leyenda
    Con metálico legend, 2 - 0 - 1 negro marking
    función de encendido de leva
    Changeover switch
    return ((*))
    Sem
    posición apagado
    Con posición Off
    descripción de los polos
    3P
    posiciones de conmutación
    Izq: 0° - 315°
    Dcha: 0° - 45°
    grado de protección IP
    IP65 conforming to IEC 529
    IP65 conforming to NF C 20-010
    Complementos
    ángulo de conmutación
    45 °
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    690 V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-1
    corriente térmica nominal
    10 A
    potencia nominal de funcionamiento en W
    600 W AC-3/230 V 1 fase conforme a IEC 947-3
    1500 W AC-3/400 V 1 fase conforme a IEC 947-3
    1100 W AC-3/230 V 3 fases conforme a IEC 947-3
    8300 W AC-21/400 V 3 fases conforme a IEC 947-3
    1500 W AC-3/690 V 3 fases conforme a IEC 947-3
    2200 W AC-23A/400 V 3 fases conforme a IEC 947-3
    1500 W AC-3/500 V 3 fases conforme a IEC 947-3
    2200 W AC-23A/500 V 3 fases conforme a IEC 947-3
    1500 W AC-3/400 V 3 fases conforme a IEC 947-3
    1500 W AC-23A/230 V 3 fases conforme a IEC 947-3
    2200 W AC-23A/690 V 3 fases conforme a IEC 947-3
    4800 W AC-21/230 V 3 fases conforme a IEC 947-3
    10500 W AC-21 / 500...660 V 3 fases conforme a IEC 947-3
    capacidad de corriente CA
    1 A at 500 V AC-15 conforming to IEC 947-5-1
    2 A a 400 V AC-15 conforme a IEC 947-5-1
    3 A at 230 V AC-15 conforming to IEC 947-5-1
    1.8 A a 690 V AC-3 3 fases conforme a IEC 947-3
    2.8 A a 500 V AC-3 3 fases conforme a IEC 947-3
    2.8 A a 690 V AC-23A 3 fases conforme a IEC 947-3
    3.3 A a 400 V AC-3 3 fases conforme a IEC 947-3
    3.8 A a 500 V AC-23A 3 fases conforme a IEC 947-3
    4.6 A a 230 V AC-3 3 fases conforme a IEC 947-3
    4.8 A a 400 V AC-23A 3 fases conforme a IEC 947-3
    5.6 A a 230 V AC-23A 3 fases conforme a IEC 947-3
    durabilidad eléctrica
    1000000 cycles AC-15
    1000000 cycles AC-21
    500000 cycles AC-23
    500000 cycles AC-3
    rango de operación
    2.5 ciclos/mn AC-21
    2.5 ciclos/mn AC-23
    2.5 ciclos/mn AC-3
    8.333 ciclos/mn AC-15
    corriente de cortocircuito
    10000 A
    protección contra cortocirc.
    16 A by cartucho fusible, type gG
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    4 kV en función de aislamiento
    6 kV conforming to IEC 947-1
    Funcionamiento del contacto
    Abertura lenta
    Apertura positiva
    Con
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Terminales de abrazaderas-torn Flexible, 2 x 1.5 mm²
    Terminales de abrazaderas-torn sólido, 1 x 2.5 mm²
    durabilidad mecánica
    1000000 Ciclos
    Anchura global cad
    45 mm
    Altura global cad
    50 mm
    Profundidad global cad
    69 mm
    Peso del producto
    0.19 kg
    Ambiente
    normas
    CENELEC EN 50013
    EN 60947-3 para circuito de alimentación
    EN 60947-5-1 para circuito de control
    IEC 60947-3 para circuito de alimentación
    IEC 60947-5-1 para circuito de control
    certificaciones de producto
    CSA 240 V 1 hp 1 fase
    CSA 240 V 3 hp 3 fases 2 -pole(s)
    UL 240 V 1 hp 3 fases
    UL 240 V 0.33 hp 1 fase 2 -pole(s)
    tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente de trabajo
    -25...55 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    resistencia a los choques
    30 gn conforming to IEC 68-2-27
    resistencia a las vibraciones
    5 gn, 10...150 Hz conforme a IEC 68-2-6
    Clase de potección contra descargas eléctricas
    Clase II conforme a IEC 536
    Clase II conforme a NF C 20-030
    Garantia contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • kazajo
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Cam switches, operating heads (Versión 1.0)
    Fecha 16-09-17
    Tamaño 1.3 KB
    Fecha 16-09-17
    Tamaño 39.5 KB
    Fecha 16-09-17
    Tamaño 2.5 KB
    Fecha 16-09-17
    Tamaño 35.3 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    K1, K2, K10, K30, K50, K63, K115, K150 Cam switches (Versión 1.0)
    K1, K2 Cam switches (Versión 1.0)
    Fecha 15-03-19
    Tamaño 30.7 KB
    K1, K2 Cam switches (Versión 1.0)
    Fecha 15-03-19
    Tamaño 1.4 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    K1... / K2... Cam Switches, Instruction Sheet (Versión 04)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    K1 K2 K10 Cam switches (Versión 1.0)
    Fecha 15-03-19
    Tamaño 408.9 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.