Chile

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

conmutador amperímetro de levas - 4 circuitos - 60° - 12 A - montaje tornillos

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    Gama
    Harmony K
    Tipo de producto o componente
    Conmutador de leva completo
    nombre de componente
    K1
    [Ith] Corriente térmica convencional
    12 A
    product mounting ((*))
    Montaje frontal
    Fijación
    Multifijación
    tipo cabezal de interruptor de levas
    Con placa frontal 45 x 45 mm
    Tipo de operador
    Negro maneta, length = 35 mm
    candado de mando rotativo
    Sem
    presentación de leyenda
    Con metálico legend, 0 - 1 - 2 - 3 - 4 negro marking
    función de encendido de leva
    Conmutador amperímetro
    return ((*))
    Sem
    tipo de medición
    Para 4 circuitos
    posición apagado
    Con posición Off
    posiciones de conmutación
    Derecha: 0° - 60° - 120° - 180° - 240°
    grado de protección IP
    IP40 conforming to IEC 529
    IP40 conforming to NF C 20-010
    Complementos
    ángulo de conmutación
    60 °
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    690 V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-1
    corriente térmica nominal
    10 A
    potencia nominal de funcionamiento en W
    1500 W AC-3/500 V 3 fases conforme a IEC 60947-3
    10500 W AC-21/500...660 V 3 fases conforme a IEC 60947-3
    1500 W AC-3/400 V 1 fase conforme a IEC 60947-3
    2200 W AC-23A/690 V 3 fases conforme a IEC 60947-3
    1500 W AC-23A/230 V 3 fases conforme a IEC 60947-3
    2200 W AC-23A/500 V 3 fases conforme a IEC 60947-3
    2200 W AC-23A/400 V 3 fases conforme a IEC 60947-3
    4800 W AC-21/230 V 3 fases conforme a IEC 60947-3
    1100 W AC-3/230 V 3 fases conforme a IEC 60947-3
    600 W AC-3/230 V 1 fase conforme a IEC 60947-3
    1500 W AC-3/400 V 3 fases conforme a IEC 60947-3
    8300 W AC-21/400 V 3 fases conforme a IEC 60947-3
    1500 W AC-3/690 V 3 fases conforme a IEC 60947-3
    capacidad de corriente CA
    1 A at 500 V AC-15 conforming to IEC 60947-5-1
    2 A a 400 V AC-15 conforme a IEC 60947-5-1
    3 A at 230 V AC-15 conforming to IEC 60947-5-1
    1.8 A a 690 V AC-3 3 fases conforme a IEC 60947-3
    2.8 A a 500 V AC-3 3 fases conforme a IEC 60947-3
    2.8 A a 690 V AC-23A 3 fases conforme a IEC 60947-3
    3.3 A a 400 V AC-3 3 fases conforme a IEC 60947-3
    3.8 A a 500 V AC-23A 3 fases conforme a IEC 60947-3
    4.6 A a 230 V AC-3 3 fases conforme a IEC 60947-3
    4.8 A a 400 V AC-23A 3 fases conforme a IEC 60947-3
    5.6 A a 230 V AC-23A 3 fases conforme a IEC 60947-3
    durabilidad eléctrica
    1000000 cycles AC-15
    1000000 cycles AC-21
    500000 cycles AC-23
    500000 cycles AC-3
    rango de operación
    2.5 ciclos/mn AC-21
    2.5 ciclos/mn AC-23
    2.5 ciclos/mn AC-3
    8.333 ciclos/mn AC-15
    corriente de cortocircuito
    10000 A
    protección contra cortocirc.
    16 A by cartucho fusible, type gG
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    4 kV en función de aislamiento
    6 kV conforme a IEC 60947-1
    Funcionamiento del contacto
    Abertura lenta
    Apertura positiva
    Con
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Terminales de abrazaderas-torn Flexible, 2 x 1.5 mm²
    Terminales de abrazaderas-torn sólido, 1 x 2.5 mm²
    durabilidad mecánica
    1000000 Ciclos
    Anchura global cad
    45 mm
    Altura global cad
    45 mm
    Profundidad global cad
    107 mm
    Peso del producto
    0.195 kg
    Ambiente
    normas
    CENELEC EN 50013
    EN/IEC 60947-3 para circuito de alimentación
    EN/IEC 60947-5-1 para circuito de control
    certificaciones de producto
    CSA 240 V 1 hp 1 fase
    CSA 240 V 3 hp 3 fases 2 -pole(s)
    UL 240 V 1 hp 3 fases
    UL 240 V 0.33 hp 1 fase 2 -pole(s)
    tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente de trabajo
    -25...55 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    resistencia a los choques
    30 gn conforming to IEC 68-2-27
    resistencia a las vibraciones
    5 gn, 10...150 Hz conforme a IEC 68-2-6
    Clase de potección contra descargas eléctricas
    Clase II conforme a IEC 536
    Clase II conforme a NF C 20-030
    Garantia contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • kazajo
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Cam switches, operating heads (Versión 1.0)
    Fecha 16-09-17
    Tamaño 2.4 KB
    Fecha 16-09-17
    Tamaño 56.5 KB
    Fecha 16-09-17
    Tamaño 6.4 KB
    Fecha 16-09-17
    Tamaño 41.5 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    K1, K2, K10, K30, K50, K63, K115, K150 Cam switches (Versión 1.0)
    K1, K2 Cam switches (Versión 1.0)
    Fecha 15-03-19
    Tamaño 30.7 KB
    K1, K2 Cam switches (Versión 1.0)
    Fecha 15-03-19
    Tamaño 1.4 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    K1... / K2... Cam Switches, Instruction Sheet (Versión 04)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    K1 K2 K10 Cam switches (Versión 1.0)
    Fecha 15-03-19
    Tamaño 408.9 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.