Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony K
K1Q034N Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

K1Q034N

Green premium brand logo
K1Q034N Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
K1Q034N
Green premium brand logo

cuerpo para conmutador temporización - 4 polos - 45 ° - 12 A - para Ø de 22 mm

Mostrar más características
K1Q034N no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Harmony K
    Tipo de producto o componente
    Cuerpo interruptor de leva
    nombre de componente
    K1
    [Ith] Corriente térmica convencional
    12 A
    composición subconjunto
    Bloques contacto+placa fijac
    función de encendido de leva
    Stepping switch
    posición apagado
    Sin posición Off
    descripción de los polos
    4P
    posiciones de conmutación
    Dcha: 0° - 45° - 90° - 135°
    ubicación de montaje
    Parte frontal
    Fijación
    Orificio de 22 mm Ø
    Material del bisel
    Plástico
    Complementos
    número de pasos
    4
    ángulo de conmutación
    45 °
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    690 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1
    corriente térmica nominal
    10 A
    potencia nominal de funcionamiento en W
    10500 W AC-21, 500 - 660 V 3 phases conforming to IEC 947-3
    1100 W AC-3, 230 V 3 phases conforming to IEC 947-3
    1500 W AC-23A, 230 V 3 phases conforming to IEC 947-3
    1500 W AC-3, 400 V 1 phase conforming to IEC 947-3
    1500 W AC-3, 400 V 3 phases conforming to IEC 947-3
    1500 W AC-3, 500 V 3 fases conforme a IEC 947-3
    1500 W AC-3, 690 V 3 phases conforming to IEC 947-3
    2200 W AC-23A, 400 V 3 phases conforming to IEC 947-3
    2200 W AC-23A, 500 V 3 phases conforming to IEC 947-3
    2200 W AC-23A, 690 V 3 phases conforming to IEC 947-3
    4800 W AC-21, 230 V 3 phases conforming to IEC 947-3
    600 W AC-3, 230 V 1 phase conforming to IEC 947-3
    8300 W AC-21, 400 V 3 phases conforming to IEC 947-3
    capacidad de corriente CA
    1,8 A a 690 V AC-3 3 fases conforme a IEC 947-3
    2.8 A at 500 V AC-3 3 phases conforming to IEC 947-3
    2.8 A at 690 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 947-3
    3.3 A at 400 V AC-3 3 phases conforming to IEC 947-3
    3.8 A at 500 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 947-3
    4.6 A at 230 V AC-3 3 phases conforming to IEC 947-3
    4.8 A at 400 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 947-3
    5.6 A at 230 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 947-3
    1 A at 500 V AC-15 conforming to IEC 947-5-1
    2 A at 400 V AC-15 conforming to IEC 947-5-1
    3 A a 230 V AC-15 conforme a IEC 947-5-1
    Durabilidad eléctrica
    1000000 cycles AC-15
    1000000 Ciclos AC-21
    500000 cycles AC-23
    500000 Ciclos AC-3
    rango de operación
    2,5 ciclos/mn AC-21
    2.5 cyc/mn AC-23
    2.5 cyc/mn AC-3
    8.333 cyc/mn AC-15
    corriente de cortocircuito
    10000 A
    protección contra cortocirc.
    16 A cartridge fuse, type gG
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    4 kV in isolating function
    6 kV conforming to IEC 947-1
    Funcionamiento del contacto
    Abertura lenta
    Apertura positiva
    Con
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Captive screw clamp terminals flexible, clamping capacity: 2 x 1.5 mm²
    Captive screw clamp terminals solid, clamping capacity: 1 x 2.5 mm²
    durabilidad mecánica
    1000000 Ciclos
    Peso del producto
    0,28 kg
    Ambiente
    normas
    EN/IEC 60947-3 para circuito de alimentación
    EN/IEC 60947-5-1 para circuito de control
    CENELEC EN 50013
    certificaciones de producto
    CSA 240 V 1 hp 1 phase
    CSA 240 V 3 hp 3 phases 2 -pole(s)
    UL 240 V 1 hp 3 fases
    UL 240 V 0.33 hp 1 phase 2 -pole(s)
    tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente de trabajo
    -25…55 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    resistencia a los choques
    30 gn conforming to IEC 68-2-27
    resistencia a las vibraciones
    5 gn conforming to IEC 68-2-6 (f = 10…150 Hz)
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    280 g
    Paquete 1 Altura
    6,5 cm
    Paquete 1 ancho
    6,5 cm
    Paquete 1 Largo
    16,3 cm
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas7
    • español4
    • inglés4
    • alemán1
    • chino1
    • francés1
    • italiano1
    • kazajo1
    • ruso1
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    K1, K2 Cam switches (Versión 2020-11-03)
    Archivos en el documento
    Descripción
    CCC Certificate
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 5.3 MB
    Fecha 25-08-20
    Archivos en el documento
    Descripción
    CCC Certificate
    K1, K2 Cam switches (Versión 1.0)
    Descripción
    CSA Certification Record
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 30.7 KB
    Fecha 21-09-07
    Descripción
    CSA Certification Record
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 744 KB
    Fecha 01-07-15
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    K1 K2 K10 Cam switches (Versión 1.0)
    Descripción
    Manufacturers Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 408.9 KB
    Fecha 19-04-16
    Descripción
    Manufacturers Declaration of Conformity
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos