Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys D
LC1D65AMD Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

LC1D65AMD

Green premium brand logo
LC1D65AMD Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
LC1D65AMD
Green premium brand logo

Contactor 3 polos - 65A - 220V DC - NANC

Mostrar más características
LC1D65AMD no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    TeSys
    Nombre del producto
    TeSys D
    Tipo de producto o componente
    Conector
    nombre corto del dispositivo
    LC1D
    aplicación del contactor
    Carga resistiva
    Control del motor
    categoría de empleo
    AC-3
    AC-4
    AC-1
    descripción de los polos
    3P
    power pole contact composition
    3 NA
    [Ue] tensión de funcionamiento nominal
    Power circuit: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Power circuit: <= 300 V DC
    [Ie] intensidad de funcionamiento nominal
    80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit
    65 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for power circuit
    potencia del motor en kW
    11 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
    18.5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    30 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    37 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    37 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    motor power HP (UL / CSA)
    40 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    5 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 phase motors
    10 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 phase motors
    20 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    20 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    50 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    tipo de circuito de control
    DC standard
    [Uc] tensión del circuito de control
    220 V DC
    composición de los contactos auxiliares
    1 NA + 1 NC
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV conforming to IEC 60947
    Categoría de sobretensión
    III
    [Ith] Corriente térmica convencional
    10 A (at 60 °C) for signalling circuit
    80 A (at 60 °C) for power circuit
    Irms poder de conexión nominal
    140 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    250 A DC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    1000 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
    Poder de corte asignado
    1000 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
    [Icw] Corriente temporal admisible
    520 A 40 °C - 10 s for power circuit
    900 A 40 °C - 1 s for power circuit
    110 A 40 °C - 10 min for power circuit
    260 A 40 °C - 1 min for power circuit
    100 A - 1 s for signalling circuit
    120 A - 500 ms for signalling circuit
    140 A - 100 ms for signalling circuit
    fusible asociado
    10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    125 A gG at <= 690 V coordination type 1 for power circuit
    125 A gG at <= 690 V coordination type 2 for power circuit
    impedancia media
    1.5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz for power circuit
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    Power circuit: 600 V CSA certified
    Power circuit: 600 V UL certified
    Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1
    Signalling circuit: 600 V CSA certified
    Signalling circuit: 600 V UL certified
    Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
    Durabilidad eléctrica
    0.5 Mcycles 80 A AC-1 at Ue <= 440 V
    1.45 Mcycles 65 A AC-3 at Ue <= 440 V
    potencia disipada por polo
    9.6 W AC-1
    6.3 W AC-3
    Front cover
    Con
    Soporte de montaje
    Raíl
    Placa
    normas
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certificaciones de producto
    CCC
    UL
    GOST
    CSA
    Conexiones - terminales
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm²flexible with cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²flexible with cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²solid without cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²solid without cable end
    Power circuit: screw connection 1 cable(s) 1…35 mm²flexible without cable end
    Power circuit: screw connection 2 cable(s) 1…25 mm²flexible without cable end
    Power circuit: screw connection 1 cable(s) 1…35 mm²flexible with cable end
    Power circuit: screw connection 2 cable(s) 1…25 mm²flexible with cable end
    Power circuit: screw connection 1 cable(s) 1…35 mm²solid without cable end
    Power circuit: screw connection 2 cable(s) 1…25 mm²solid without cable end
    par de apriete
    Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm
    Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
    Power circuit: 8 N.m - on EverLink BTR screw connectors - cable 25…35 mm² hexagonal screw head 4 mm
    Power circuit: 5 N.m - on EverLink BTR screw connectors - cable 1…25 mm² hexagonal screw head 4 mm
    duración de maniobra
    42.5...57.5 ms closing
    16...24 ms opening
    nivel de fiabilidad de seguridad
    B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
    durabilidad mecánica
    10 Mciclos
    rango de operación
    3600 cyc/h 60 °C
    Complementos
    característica de la bobina
    Con diodo de limitador de pico bidireccional integrado
    límites de tensión del circuito de control
    0.1...0.3 Uc (-40…70 °C):drop-out DC
    0.75...1.25 Uc (-40…60 °C):operational DC
    1...1.25 Uc (60…70 °C):operational DC
    constante de tiempo
    34 ms
    consumo a la llamada en W
    19 W (at 20 °C)
    consumo de mantenimiento en W
    7.4 W at 20 °C
    tipo de contactos auxiliares
    type mechanically linked 1 NO + 1 NC conforming to IEC 60947-5-1
    type mirror contact 1 NC conforming to IEC 60947-4-1
    frecuencia del circuito de señalización
    25...400 Hz
    corriente mínima de conmutación
    5 mA for signalling circuit
    tensión mínima de conmutación
    17 V for signalling circuit
    tiempo de no superposición
    1.5 ms on de-energisation between NC and NO contact
    1.5 ms on energisation between NC and NO contact
    resistencia de aislamiento
    > 10 MOhm for signalling circuit
    compatibilidad de contacto
    M4
    Código de compatibilidad
    LC1D
    Ambiente
    grado de protección IP
    IP20 front face conforming to IEC 60529
    tratamiento de protección
    TH conforming to IEC 60068-2-30
    grado de contaminación
    3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…60 °C
    60…70 °C with derating
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -60…80 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    0...3000 m
    resistencia al fuego
    850 °C conforming to IEC 60695-2-1
    resistencia a las llamas
    V1 conforming to UL 94
    Resistencia mecánica
    Vibrations contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrations contactor closed: 4 Gn, 5...300 Hz
    Shocks contactor closed: 15 Gn for 11 ms
    Shocks contactor open: 10 Gn for 11 ms
    Alto
    122 mm
    Ancho
    55 mm
    Profundidad
    120 mm
    Peso del producto
    0,935 kg
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    1,002 kg
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Sin PVC
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas12
    • español6
    • inglés9
    • alemán3
    • chino3
    • francés4
    • italiano3
    • portugués3
    • ruso3
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versión 10.0)
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 118.2 MB
    Fecha 22-07-20
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Versión 8.0)
    Descripción
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 16.1 MB
    Fecha 22-07-20
    Descripción
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.8 MB
    Fecha 02-08-18
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LC1D..A, LC1D..A3, LC2D..A, LC2D..A3 Everlink 3-pole contactors and reversing contactors 40 to 80 A AC-3 (Versión A14)
    Descripción
    LC1D..A, LC1D..A3, LC2D..A, LC2D..A3 Everlink 3-pole contactors and reversing contactors 40 to 80 A AC-3 - Instruction Sheet
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 7.4 MB
    Fecha 01-09-17
    Descripción
    LC1D..A, LC1D..A3, LC2D..A, LC2D..A3 Everlink 3-pole contactors and reversing contactors 40 to 80 A AC-3 - Instruction Sheet
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 307.6 KB
    Fecha 28-06-19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LC1D65AMD : Contactor 3 polos - 65A - 220V DC - NANC
    Descripción
    Contactor 3 polos - 65A - 220V DC - NANC
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 26-11-20
    Descripción
    Contactor 3 polos - 65A - 220V DC - NANC
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LC1D65AMD : LC1D65AMD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    LC1D65AMD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 26-11-20
    Descripción
    LC1D65AMD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LC1D65AMD : LC1D65AMD_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    LC1D65AMD_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 26-11-20
    Descripción
    LC1D65AMD_ROHS_DECLARATION
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TeSys D 40, 50, 65A (Versión 2.0)
    Descripción
    TeSys D 40, 50, 65A
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 287.5 KB
    Fecha 20-03-20
    Descripción
    TeSys D 40, 50, 65A
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TeSys D 40, 50, 65A (Versión 2.0)
    Descripción
    TeSys D 40, 50, 65A
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 379 KB
    Fecha 20-03-20
    Descripción
    TeSys D 40, 50, 65A
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.