Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys F
LC1F115M7 Schneider Electric Imagen del producto

LC1F115M7

Green premium brand logo
LC1F115M7 Schneider Electric Imagen del producto
LC1F115M7
Green premium brand logo

Contactor 3 polos - 115A - 220V AC

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    TeSys
    Nombre del producto
    TeSys F
    Tipo de producto o componente
    Conector
    nombre corto del dispositivo
    LC1F
    aplicación del contactor
    Carga resistiva
    Control del motor
    categoría de empleo
    AC-3
    AC-1
    AC-4
    descripción de los polos
    3P
    power pole contact composition
    3 NA
    [Ue] tensión de funcionamiento nominal
    <= 690 V AC 50/60 Hz
    [Ie] intensidad de funcionamiento nominal
    200 A (at <40 °C) at <= 440 V AC-1
    115 A 55 °C) a <= 440 V AC-3
    potencia del motor en kW
    55 kW a 380...400 V AC 50/60 Hz AC-3)
    59 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    59 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    75 kW a 500 V AC 50/60 Hz AC-3)
    80 kW a 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3)
    30 kW a 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3)
    18,5 kW a 400 V AC 50/60 Hz AC-4)
    [Uc] tensión del circuito de control
    220 V AC 40...400 Hz
    Complementos
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    8 kV
    Categoría de sobretensión
    III
    [Ith] Corriente térmica convencional
    200 A (at 40 °C)
    Poder de corte asignado
    920 A conforming to IEC 60947-4-1
    [Icw] Corriente temporal admisible
    1100 A 40 °C - 10 s
    640 A 40 °C - 30 s
    520 A 40 °C - 1 min
    400 A 40 °C - 3 min
    320 A 40 °C - 10 min
    fusible asociado
    125 A aM at <= 440 V
    200 A gG at <= 440 V
    impedancia media
    0.37 mOhm - Ith 200 A 50 Hz
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    1000 V conforming to IEC 60947-4-1
    1500 V conforming to VDE 0110 group C
    potencia disipada por polo
    15 W AC-1
    5 W AC-3
    Soporte de montaje
    Placa
    normas
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-1
    EN 60947-4-1
    EN 60947-1
    JIS C8201-4-1
    certificaciones de producto
    RINA
    BV
    RMROS
    CB
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    DNV
    UL
    CCC
    ABS
    Conexiones - terminales
    Power circuit: bar 2 cable(s) - busbar cross section: 20 x 3 mm
    Power circuit: lugs-ring terminals 1 cable(s) 95 mm²
    Power circuit: connector 1 cable(s) 95 mm²
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²flexible with cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm²flexible with cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²solid without cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²solid without cable end
    Power circuit: bolted connection
    par de apriete
    Power circuit: 10 N.m
    Control circuit: 1.2 N.m
    límites de tensión del circuito de control
    Operational: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz (at 55 °C)
    Drop-out: 0.35...0.55 Uc 40...400 Hz (at 55 °C)
    Consumo a la llamada en VA
    770 VA 40...400 Hz 0,9 20 °C)
    consumo de mantenimiento en VA
    8,1 VA 40...400 Hz 0,9 20 °C)
    disipación de calor
    5.9…7.2 W
    duración de maniobra
    35 ms cierre a Uc)
    130 ms apertura a Uc)
    durabilidad mecánica
    10 Mciclos
    rango de operación
    2400 cyc/h 55 °C
    Código de compatibilidad
    LC1F
    Ambiente
    grado de protección IP
    IP2x front face with shrouds conforming to IEC 60529
    IP2x front face with shrouds conforming to VDE 0106
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de trabajo
    -40…60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -60…80 °C
    temperatura ambiente admisible alrededor del dispositivo
    60…70 °C at Uc
    altitud máxima de funcionamiento
    3000 m without derating
    Alto
    162 mm
    Ancho
    163,3 mm
    Profundidad
    171 mm
    Peso del producto
    3,43 kg
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    3,945 kg
    Paquete 1 Altura
    18,8 cm
    Paquete 1 ancho
    20,2 cm
    Paquete 1 Largo
    22,4 cm
    Paquete 2 Peso
    80,176 kg
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas17
    • español10
    • inglés14
    • alemán7
    • chino7
    • francés8
    • italiano7
    • portugués7
    • ruso7
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versión 10.0)
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 118.2 MB
    Fecha 22-07-20
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F (Versión 8.0)
    Descripción
    Contactors for AC-3, AC-1 application, reversing AC-3 pre-cabled, changeover AC-1 precabled : TeSys FVacuum contactors : TeSys VShockproof contactors : TeSys FGMagnetic latching contactors : TeSys CR1FCoils, accessories
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 11.2 MB
    Fecha 22-07-20
    Descripción
    Contactors for AC-3, AC-1 application, reversing AC-3 pre-cabled, changeover AC-1 precabled : TeSys FVacuum contactors : TeSys VShockproof contactors : TeSys FGMagnetic latching contactors : TeSys CR1FCoils, accessories
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Promocional
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 825.6 MB
    Fecha 26-11-15
    Archivos en el documento
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.1 MB
    Fecha 17-04-17
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.5 MB
    Fecha 01-04-19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 6 MB
    Fecha 02-01-19
    Certificado Naval
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 20.1 MB
    Fecha 16-10-18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 272.4 KB
    Fecha 29-05-17
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 301.8 KB
    Fecha 04-07-19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LC1F115M7 : Contactor 3 polos - 115A - 220V AC
    Descripción
    Contactor 3 polos - 115A - 220V AC
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25-11-20
    Descripción
    Contactor 3 polos - 115A - 220V AC
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LC1F115M7 : LC1F115M7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    LC1F115M7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25-11-20
    Descripción
    LC1F115M7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LC1F115M7 : LC1F115M7_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    LC1F115M7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25-11-20
    Descripción
    LC1F115M7_ROHS_DECLARATION
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 295.3 KB
    Fecha 17-03-16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 302.6 KB
    Fecha 15-06-10
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 397.4 KB
    Fecha 17-03-16
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.