Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys F
LC1F1250M7 Schneider Electric Imagen del producto

LC1F1250M7

Green premium brand logo
LC1F1250M7 Schneider Electric Imagen del producto
LC1F1250M7
Green premium brand logo

TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-1 - <= 440 V 1260 A - coil 220 V AC

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    TeSys
    Nombre del producto
    TeSys F
    Tipo de producto o componente
    Conector
    nombre corto del dispositivo
    LC1F
    aplicación del contactor
    Carga resistiva
    categoría de empleo
    AC-1
    descripción de los polos
    3P
    power pole contact composition
    3 NA
    [Ue] tensión de funcionamiento nominal
    <= 460 V DC
    <= 690 V AC 50/60 Hz
    [Ie] intensidad de funcionamiento nominal
    1260 A (at <40 °C) at <= 440 V AC-1
    [Uc] tensión del circuito de control
    220 V AC 40...400 Hz
    Complementos
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    8 kV
    Categoría de sobretensión
    III
    [Ith] Corriente térmica convencional
    1260 A (at 40 °C)
    Poder de corte asignado
    1890 A conforming to IEC 60947-4-1
    [Icw] Corriente temporal admisible
    3000 A 40 °C - 3 min
    8000 A 40 °C - 10 s
    5200 A 40 °C - 30 s
    4000 A 40 °C - 1 min
    2000 A 40 °C - 10 min
    fusible asociado
    1000 A gG a <= 440 V
    impedancia media
    0.12 mOhm - Ith 1260 A 50 Hz
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    1000 V conforming to IEC 60947-4-1
    1500 V conforming to VDE 0110 group C
    potencia disipada por polo
    120 W AC-1
    Soporte de montaje
    Placa
    normas
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-1
    EN 60947-1
    JIS C8201-4-1
    certificaciones de producto
    CB
    CSA
    CCC
    CETLus ((*))
    Conexiones - terminales
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²flexible with cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm²flexible with cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²solid without cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²solid without cable end
    Power circuit: bar 2 cable(s) - busbar cross section: 100 x 5 mm
    Power circuit: bolted connection
    par de apriete
    Control circuit: 1.2 N.m
    Power circuit: 58 N.m
    límites de tensión del circuito de control
    Operational: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz (at 55 °C)
    Caída 0,25...0,5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
    Consumo a la llamada en VA
    1650 VA 40...400 Hz 0,9 20 °C)
    consumo de mantenimiento en VA
    22 VA 40...400 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
    disipación de calor
    20 W
    duración de maniobra
    40...80 ms closing
    100...200 ms apertura
    rango de operación
    1200 cyc/h 55 °C
    Código de compatibilidad
    LC1F
    Ambiente
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de trabajo
    -5…40 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -60…80 °C
    temperatura ambiente admisible alrededor del dispositivo
    -40…60 °C
    Alto
    338 mm
    Ancho
    309 mm
    Profundidad
    255 mm
    Peso del producto
    19 kg
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    20,100 kg
    Paquete 1 Altura
    3,300 dm
    Paquete 1 ancho
    3,700 dm
    Paquete 1 Largo
    4,400 dm
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas15
    • español7
    • inglés12
    • alemán4
    • chino4
    • francés6
    • italiano4
    • portugués4
    • ruso4
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versión 10.0)
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 118.2 MB
    Fecha 22-07-20
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F (Versión 8.0)
    Descripción
    Contactors for AC-3, AC-1 application, reversing AC-3 pre-cabled, changeover AC-1 precabled : TeSys FVacuum contactors : TeSys VShockproof contactors : TeSys FGMagnetic latching contactors : TeSys CR1FCoils, accessories
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 11.2 MB
    Fecha 22-07-20
    Descripción
    Contactors for AC-3, AC-1 application, reversing AC-3 pre-cabled, changeover AC-1 precabled : TeSys FVacuum contactors : TeSys VShockproof contactors : TeSys FGMagnetic latching contactors : TeSys CR1FCoils, accessories
    Promocional
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TeSys F AC1 contactors 1250 to 2600A_ leaflet (Versión 1.0)
    Descripción
    Discover all benefits of F2600 H in this attractive 2 pages leafletWe encourage you to boost and implement this leaflet in your countries
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 19.5 MB
    Fecha 22-06-15
    Descripción
    Discover all benefits of F2600 H in this attractive 2 pages leafletWe encourage you to boost and implement this leaflet in your countries
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.4 MB
    Fecha 21-08-17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.5 MB
    Fecha 21-01-11
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.7 MB
    Fecha 26-10-20
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.5 MB
    Fecha 01-04-19
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 138.9 KB
    Fecha 04-07-19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LC1F1250M7 : LC1F1250M7_REACH_DECLARATION
    Descripción
    LC1F1250M7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25-11-20
    Descripción
    LC1F1250M7_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LC1F1250M7 : LC1F1250M7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    LC1F1250M7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25-11-20
    Descripción
    LC1F1250M7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LC1F1250M7 : LC1F1250M7_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    LC1F1250M7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25-11-20
    Descripción
    LC1F1250M7_ROHS_DECLARATION
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 208.3 KB
    Fecha 12-11-15
    TeSys LC1 F330-1250 - EoLi (Versión 1.0)
    Descripción
    TeSys LC1 F330-1250 - EoLi
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 200.1 KB
    Fecha 01-07-15
    Descripción
    TeSys LC1 F330-1250 - EoLi
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TeSys LC1F330-1250 - PEP (Versión 1.0)
    Descripción
    TeSys LC1F330-1250 - PEP
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 202.6 KB
    Fecha 01-07-15
    Descripción
    TeSys LC1F330-1250 - PEP
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.