Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys LT3
LT3SM00M Schneider Electric Imagen del producto

LT3SM00M

LT3SM00M Schneider Electric Imagen del producto
LT3SM00M

TeSys LT3 - Dispositivos de control de rearme manual - 115 V - 1 NA + 1 NC

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    LT3
    nombre corto del dispositivo
    LT3SM
    Tipo de producto o componente
    Unidades de protección del termistor
    [Uc] control circuit voltage
    115...230 V AC 50/60 Hz
    rearme
    Manual
    Complementos
    límites de tensión del circuito de control
    0.85...1.1 Uc
    Tipo de contactos y composición
    1 NC + 1NA tensión dual
    [Ith] Corriente térmica convencional
    5 A para reles control salida
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    Reles control salida 500 V AC
    [Ue] tensión de funcionamiento nominal
    250 V AC 50/60 Hz para reles control salida
    función de señalización
    Memoria de fallo
    Indicación de tensión
    Tipo de control
    Prueba manual
    Rearme manual
    intercambiabilidad de sondas
    Etiqueta marca A conforme a IEC 60034-11
    consumo de mantenimiento en W
    1 W
    consumo de mantenimiento en VA
    2,5 VA
    resistencia
    1500…1650 Ohm rearme
    2700…3100 Ohm desconexión
    número de sondas
    0…6
    tensión de entrada
    < 2.5 V 1500 Ohm) para sonda
    < 7,5 V 4000 Ohm) para sonda conforme a IEC 60034-11
    maximum short circuit detection resistance
    20 Ohm
    condiciones de uso
    Conexión de sondas 1000 m >2,5 mm²
    Conexión de sondas 500 m >1,5 mm²
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    2,5 kV
    potencia nominal en VA
    100 VA a 220 V 500000 Ciclos
    poder de corte
    2 A a 24 V CC DC-13
    3 A a 250 V AC AC-16
    6 A a 120 V AC AC-16
    Conexiones - terminales
    Circuito de alimentación conector de tipo de jaula 1 0,75…2,5 mm²Flexible con extremidad de cable
    Circuito de alimentación conector de tipo de jaula 1 0,75…2,5 mm²sólido con extremidad de cable
    Circuito de alimentación conector de tipo de jaula 1 1…2,5 mm²Flexible sem
    Circuito de alimentación conector de tipo de jaula 1 1…2,5 mm²sólido sem
    Circuito de alimentación conector de tipo de jaula 2 0,75…2,5 mm²Flexible con extremidad de cable
    Circuito de alimentación conector de tipo de jaula 2 0,75…2,5 mm²sólido con extremidad de cable
    Circuito de alimentación conector de tipo de jaula 2 1…2,5 mm²Flexible sem
    Circuito de alimentación conector de tipo de jaula 2 1…2,5 mm²sólido sem
    par de apriete
    0.8 N.m
    Alto
    100 mm
    Ancho
    22,5 mm
    Profundidad
    100 mm
    Peso del producto
    0,22 kg
    Ambiente
    normas
    IEC 60947-8
    IEC 60034-11
    VDE 0660
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 60529
    IP20 conforme a VDE 0106
    temperatura ambiente de trabajo
    -25…60 °C
    temperatura ambiente
    -40…85 °C conforme a IEC 60068-2-2
    -40…85 °C conforme a IEC 60068-2-2
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 1500 m sin reducción de la potencia nominal por temperatura
    > 1500...3000 m con reducción de la potencia nominal por temperatura
    resistencia a las vibraciones
    1 gn 25...150 Hz conforme a IEC 60068-2-6
    2.5 gn 2...25 Hz conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    5 gn 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
    compatibilidad electromagnética
    Resistencia a descargas electroestáticas nivel 3 conforme a IEC 61000-4-2
    Resistencia a transitorios rápidos nivel 3 conforme a IEC 61000-4-4
    Resistencia frente a sobrevoltaje 1,2/50-8/20 level 4 ((*)) conforme a IEC 61000-4-5
    Susceptibilidad frente a campos electromagnéticos nivel 3 conforme a IEC 61000-4-3
    Inmunidad frente a microcortes y caídas de tensión conforme a IEC 61000-4-11
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    184 g
    Paquete 1 Altura
    2,5 cm
    Paquete 1 ancho
    10,3 cm
    Paquete 1 Largo
    10,3 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S02
    Número de Unidades en el Paquete 2
    36
    Paquete 2 Peso
    7,124 kg
    Paquete 2 Altura
    15 cm
    Paquete 2 Ancho
    30 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Oferta sustentable
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas10
    • español7
    • inglés8
    • francés6
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 118.2 MB
    Fecha 22-07-20
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Relay with PTC LT3 probe (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    446.4 KB
    pdf
    191 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 637.4 KB
    Fecha 03-12-18
    Archivos en el documento
    stp
    446.4 KB
    pdf
    191 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 86.4 KB
    Fecha 24-01-07
    Archivos en el documento
    dwf
    1.2 KB
    dxf
    44.5 KB
    wmf
    3.1 KB
    dwg
    37.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 99.7 KB
    Fecha 24-01-07
    Archivos en el documento
    dwg
    40.8 KB
    dwf
    1.7 KB
    dxf
    53.6 KB
    wmf
    3.7 KB
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.7 MB
    Fecha 02-05-17
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.2 MB
    Fecha 17-12-19
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LT3SM00M : LT3SM00M_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    LT3SM00M_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07-08-20
    Descripción
    LT3SM00M_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LT3SM00M : LT3SM00M_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    LT3SM00M_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07-08-20
    Descripción
    LT3SM00M_ROHS_DECLARATION
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 225.7 KB
    Fecha 15-06-10
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.