Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Tesys T
LTMR08CFM Schneider Electric Imagen del producto

LTMR08CFM

Green premium brand logo
LTMR08CFM Schneider Electric Imagen del producto
LTMR08CFM
Green premium brand logo

Réle térmico multifuncional comunicación Canopen - 0.4…8A - 100…240V AC

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    TeSys
    Nombre del producto
    TeSys T
    nombre corto del dispositivo
    LTMR
    Tipo de producto o componente
    Controlador de motor
    aplicación de dispositivo
    Control y supervisión del equipo
    corriente de medición
    0,4…8 A
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    100...240 V AC 50/60 Hz
    consumo de corriente
    8...62.8 mA
    Límites de tensión de alimentación
    93,5…264 V AC
    Communication port protocol
    CANopen
    tipo de bus
    CANopen ISO 1198 1...63 configurable by graphic terminal/SoMove software 10...1000 kbit/s, SUB-D 9 cable 4 Pares trenzados
    CANopen ISO 1198 1...63 configurable by graphic terminal/SoMove software 10...1000 kbit/s, bornero cable 4 Pares trenzados
    Complementos
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    690 V conforme a EN/IEC 60947-1
    690 V conforme a CSA C22.2 No 14
    690 V conforme a UL 508
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    4 kV alimentación, entradas y salidas conforme a EN/IEC 60947-4-1
    6 kV circuito de medición de corriente o tensión conforme a EN/IEC 60947-4-1
    0,8 kV circuito de comunicación conforme a EN/IEC 60947-4-1
    resistencia a cortocircuitos
    100 kA conforme a EN/IEC 60947-4-1
    fusible asociado
    4 A gG para salida
    0,5 A gG para circuito de control
    tipo de proteccion
    Power factor variation ((*))
    Protección de polaridad inversa
    Protección térmica
    Fallo de fase
    Load fluctuation ((*))
    Sobrecarga
    Desequilibrio de fase
    Protección de sobrecarga térmica
    Overload (long time) ((*))
    Locked rotor ((*))
    Protección contra fugas a tierra
    Red y diagnóstico tipo máquina
    Event recording ((*))
    Trip history information ((*))
    Contadores de disparos por fallo de fase y fallo a tierra
    Trip context information ((*))
    Tiempo de espera tras disparo por sobrecarga
    Tiempo de funcionamiento restante antes de disparo por sobrecarga
    Contador horario/tiempo de funcionamiento
    Motor control command recording ((*))
    Corriente y tiempo de arranque
    Fault recording ((*))
    paréntesis angulares
    6
    corriente de entrada
    3,1 mA a 100 V
    7,5 mA a 240 V
    estado actual 0 garantizado
    Entrada lógica 0...40 V <= 15 mA para 25 ms
    Estado actual 1 garantizado
    Entrada lógica 79...264 V >= 2 mA para 25 ms
    maximum output switching frequency
    2 Hz
    2 abrazaderas
    5 A a 250 V AC para salida lógica
    5 A a 30 V CC para salida lógica
    potencia admisible
    480 VA AC-15), Ie = 2 A, 500000 Ciclos salida)
    30 W DC-13), Ie = 1,25 A, 500000 Ciclos salida)
    maximum operating rate
    1800 cyc/h
    Tipo de contactos y composición
    1 NA + 1 NC señal de error
    3 NA
    tipo de medição
    Temperatura
    Corriente de fase I1, I2, I3 RMS
    Imbalance current ((*))
    Average current Iavg ((*))
    Corrente de falha de aterramento
    precisión de medida
    5...15 % medición interna de corriente de fugas a tierra
    1 % tensión 100..0,830 V)
    3 % factor de potencia
    5 % medición externa de corriente de fallos de aterramento
    +/- 30 min/ano reloj interno
    0,02 temperatura
    1 % corriente
    5 % potencia activa y reactiva
    Categoría de sobretensión
    III
    paso interpolar
    5,08 mm
    Conexiones - terminales
    Circuito de control conector 1 0,25…2,5 mm² AWG 24...AWG 14)Flexible con extremidad de cable
    Circuito de control conector 1 0,2…2,5 mm² AWG 24...AWG 14)Flexible sem
    Circuito de control conector 1 0,25…2,5 mm² AWG 24...AWG 14)Flexible sem
    Circuito de control conector 1 0,2…2,5 mm² AWG 24...AWG 14)sólido sem
    Circuito de control conector 2 0,2…1 mm² AWG 24...AWG 14)Flexible con extremidad de cable
    Circuito de control conector 2 0,2…1,5 mm² AWG 24...AWG 14)Flexible sem
    Circuito de control conector 2 0,5…1,5 mm² AWG 24...AWG 14)Flexible sem
    Circuito de control conector 2 0,2…1 mm² AWG 24...AWG 14)sólido sem
    par de apriete
    Circuito de control 0,5…0,6 N.m Plano 3 mm
    grado de contaminación
    3
    compatibilidad electromagnética
    Descarga electroestática, 3 8 kV por ar, 6 kV por contacto)EN/IEC 61000-4-2)
    Campos RF radiados, 3 10 V/m)EN/IEC 61000-4-3)
    Prueba de inmunidad ante oscilaciones rápidas, nivel 3 2 kV)EN/IEC 61000-4-4)
    Prueba de inmunidad ante oscilaciones rápidas, level 4 ((*)) 4 kV)EN/IEC 61000-4-4)
    Prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión 70 %, 500 ms)EN/IEC 61000-4-11)
    Conducted rf disturbances 10 V)EN/IEC 61000-4-6)
    Sobrv. 0.5 kV)EN/IEC 61000-4-5)
    Sobrv. 1 kV)EN/IEC 61000-4-5)
    Sobrv. 1 kV)EN/IEC 61000-4-5)
    Sobrv. 2 kV)EN/IEC 61000-4-5)
    Sobrv. 2 kV)EN/IEC 61000-4-5)
    Sobrv. 4 kV)EN/IEC 61000-4-5)
    Sobrv. 2 kV)EN/IEC 61000-4-5)
    Ancho
    91 mm
    Alto
    61 mm
    Profundidad
    122,5 mm
    Peso del producto
    0,53 kg
    servicios web
    Servidor web
    Código de compatibilidad
    LTMR
    Ambiente
    normas
    IACS E10
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-4-1
    certificaciones de producto
    BV
    GL
    EAC
    ATEX
    KERI
    CCC
    ABS
    C-Tick
    CSA
    DNV
    UL
    RMROS
    NOM
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    RINA
    tratamiento de protección
    Ciclos de 12 x 24 horas conforme a EN/IEC 60068-2-30
    48 h conforme a EN/IEC 60070-2-11
    TH conforme a EN/IEC 60068
    resistencia al fuego
    650 °C conforme a EN/IEC 60695-2-12
    960 °C conforme a UL 94
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…80 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 2000 m sin disminución
    Resistencia mecánica
    Vibraciones montado en una caja simétrica1 Gn, 5...300 Hz conforme a EN/IEC 60068-2-6
    Vibraciones montado a placa4 Gn, 5...300 Hz conforme a EN/IEC 60068-2-6
    Impactos aceleración de media onda sinusoidal15 Gn para 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
    grado IP
    IP20
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    0,525 kg
    Paquete 1 Altura
    1,000 dm
    Paquete 1 ancho
    0,700 dm
    Paquete 1 Largo
    1,350 dm
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Sin PVC
    Presencia de halógenos
    Producto con contenido plástico sin halógenos
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas20
    • español9
    • inglés16
    • francés9
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.7 MB
    Fecha 22-07-20
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 118.2 MB
    Fecha 22-07-20
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format dwg
    Tamaño 849 KB
    Fecha 26-06-18
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.5 MB
    Fecha 24-04-18
    Archivos en el documento
    CANopen relay (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.5 MB
    Fecha 27-03-14
    Archivos en el documento
    Promocional
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.4 MB
    Fecha 12-09-16
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 21.9 MB
    Fecha 01-08-13
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1,021.1 KB
    Fecha 15-09-09
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 21.7 MB
    Fecha 01-09-14
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 991.2 KB
    Fecha 15-09-09
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 205 KB
    Fecha 12-11-14
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.9 MB
    Fecha 04-12-09
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.2 MB
    Fecha 31-07-18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 826.1 KB
    Fecha 01-11-18
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 288.2 KB
    Fecha 28-06-19
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LTMR08CFM : Réle térmico multifuncional comunicación Canopen - 0.4…8A - 100…240V AC
    Descripción
    Réle térmico multifuncional comunicación Canopen - 0.4…8A - 100…240V AC
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07-08-20
    Descripción
    Réle térmico multifuncional comunicación Canopen - 0.4…8A - 100…240V AC
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LTMR08CFM : Réle térmico multifuncional comunicación Canopen - 0.4…8A - 100…240V AC
    Descripción
    Réle térmico multifuncional comunicación Canopen - 0.4…8A - 100…240V AC
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07-08-20
    Descripción
    Réle térmico multifuncional comunicación Canopen - 0.4…8A - 100…240V AC
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 218.7 KB
    Fecha 31-03-16
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 287.1 KB
    Fecha 31-03-16
  • Ver más View less

    Software y firmware

    Idioma
    • Todos los idiomas1
    Software - Release
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 25.4 MB
    Fecha 11-06-19
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.