Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Compact NSX <630A
LV431122 Schneider Electric Imagen del producto

LV431122

Green premium brand logo
LV431122 Schneider Electric Imagen del producto
LV431122
Green premium brand logo

NSX250B TM160D 4P3R; interruptor automatico Compact

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Compacto
    Nombre del producto
    Compact NSX
    Gama
    ComPact NSX100...250
    nombre corto del dispositivo
    NSX250B
    Tipo de producto o componente
    Interruptor de circuito
    aplicación de dispositivo
    Distribución
    Number of poles
    4P
    descripción de polos protegidos
    3t
    posición de neutro
    Izquierda
    corriente nominal (In)
    160 A at 40 °C
    [Ue] tensión de funcionamiento nominal
    690 V AC 50/60 Hz
    Tipo de red
    AC
    Frecuencia de red
    50/60 Hz
    apto para seccionamiento
    Yes conforming to EN/IEC 60947-2
    categoría de empleo
    Categoría A
    [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
    15 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    20 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    25 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    40 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Performance level
    B 25 kA 415 V AC
    unidad de control
    TM-D
    trip unit technology ((*))
    Térmico-magnético
    funciones de protección de unidad de control
    LI
    Tipo de control
    Maneta
    Circuit breaker mounting mode
    Fijo
    Complementos
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    800 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    8 kV
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    20 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    25 kA at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    40 kA at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    15 kA at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    durabilidad mecánica
    20000 Ciclos
    Durabilidad eléctrica
    5000 cycles at 690 V In
    10000 cycles at 690 V In/2
    10000 cycles at 440 V In
    20000 cycles at 440 V In/2
    Soporte de montaje
    Placa posterior
    conexión superior
    Parte frontal
    conexión hacia abajo
    Parte frontal
    paso interpolar
    35 mm
    tipo de protección
    L : for overload protection (thermal)
    I : for short-circuit protection (magnetic)
    calibre de la unidad de disparo
    160 A at 40 °C
    Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
    Ajustable
    [Ir] long-time protection pick-up adjustment range
    0,7...1 x In
    Long-time protection delay adjustment type tr
    Fijo
    [tr] long-time protection delay adjustment range
    120…400 s at 1.5 x In
    15 s at 6 x Ir
    Short-time protection pick-up adjustment type Isd
    Fijo
    [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
    1250 A
    Short-time protection delay adjustment type tsd
    Fijo
    protección contra fugas a tierra
    Sem
    Neutral protection settings
    No protection (3t)
    Number of slots for electrical auxiliaries
    5 slot(s)
    Width (W)
    140 mm
    Height (H)
    161 mm
    Depth (D)
    86 mm
    Peso del producto
    2,8 kg
    Ambiente
    normas
    EN/IEC 60947
    certificaciones de producto
    CCC
    EAC
    Marine
    Categoría de sobretensión
    Clase II
    Clase de potección contra descargas eléctricas
    Clase II
    grado de contaminación
    3 conforming to IEC 60664-1
    grado de protección IP
    IP40 conforming to IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 conforming to IEC 62262
    temperatura ambiente de trabajo
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -50…85 °C
    humedad relativa
    0…95 %
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m without derating
    2000 m...5000 m with derating
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    2,702 kg
    Paquete 1 Altura
    1,738 dm
    Paquete 1 ancho
    1,450 dm
    Paquete 1 Largo
    1,900 dm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.