OFF position locking - Kirk adaptation kit + padlock - for MTZ2/MTZ3 - sp
LV848542SP
Especificaciones
Gama | Masterpact |
---|---|
Tipo De Producto O Componente | Locking kit ((*)) |
Posición de bloqueo | En posición de apagado |
tipo de accesorio/categoria | Accesorio de bloqueo |
Compatibilidad De La Gama | Masterpact (Masterpact MTZ2) Masterpact (Masterpact MTZ3) |
Nombre Corto Del Dispositivo | kitde adaptación |
destino de cerradura | Interruptor seccionador Interruptor de circuito |
---|---|
Tipo de cierre con llave | Kirk |
posición de bloqueo de la llave | Apagado |
Descripción De Las Opciones De Bloqueo | Sin cerraduras |
Equipo Suministrado | 1 Hoja de intrucciones |
tipo de oferta | Spare part |
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 7 cm |
Paquete 1 Ancho | 23,5 cm |
Paquete 1 Longitud | 35 cm |
Paquete 1 Peso | 231,5 g |
Tipo de unidad de paquete 2 | S04 |
Número de unidades en el paquete 2 | 24 |
Paquete 2 Altura | 30 cm |
Paquete 2 Ancho | 40 cm |
Paquete 2 Longitud | 60 cm |
Paquete 2 Peso | 6,199 kg |
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE