Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys D
LX1D8Q7 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

LX1D8Q7

LX1D8Q7 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
LX1D8Q7

Bobina para LC1 - D115 - D150 - 380VAC

Mostrar más características
LX1D8Q7 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    TeSys
    Tipo de producto o componente
    Bobina de contactor
    nombre corto del dispositivo
    LX1D8
    tipo de circuito de control
    AC at 50/60 Hz
    [Uc] tensión del circuito de control
    380 V AC 50/60 Hz
    resistencia media
    21011 Ohm at 20 °C
    inductancia de circuito cerrado
    482,42 H
    Compatibilidad del producto
    LC1D115
    LC1D150
    durabilidad mecánica
    8 Mciclos
    rango de operación
    1200 cyc/h 60 °C
    Complementos
    característica de la bobina
    Sin filtro antiparasitario de serie
    límites de tensión del circuito de control
    Drop-out: 0.3...0.5 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
    Operational: 0.8...1.15 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
    Consumo a la llamada en VA
    280…350 VA 60 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
    280…350 VA 50 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
    consumo de mantenimiento en VA
    2…18 VA 60 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
    2…18 VA 50 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
    disipación de calor
    3…4.5 W at 50/60 Hz
    Ambiente
    temperatura ambiente de trabajo
    -5…60 °C
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    296 g
    Paquete 1 Altura
    6,2 cm
    Paquete 1 ancho
    11,5 cm
    Paquete 1 Largo
    17 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S03
    Número de Unidades en el Paquete 2
    20
    Paquete 2 Peso
    6,36 kg
    Paquete 2 Altura
    30 cm
    Paquete 2 Ancho
    30 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.