Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys F
LX1FF024 Schneider Electric Imagen del producto

LX1FF024

Green premium brand logo
LX1FF024 Schneider Electric Imagen del producto
LX1FF024
Green premium brand logo

Bobina para LC1-F115/150A - 24VAC

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    TeSys
    Tipo de producto o componente
    Bobina de contactor
    nombre corto del dispositivo
    LX1FF
    compatibilidad de la gama
    TeSys F LC1F contactor
    Compatibilidad del producto
    LC1F150
    LC1F115
    tipo de circuito de control
    AC at 50 Hz
    [Uc] tensión del circuito de control
    24 V AC 50 Hz
    resistencia media
    0,27 Ohm a 20 °C
    inductancia de circuito cerrado
    0,04 H
    duración de maniobra
    23...35 ms closing
    5...15 ms opening
    durabilidad mecánica
    10 Mcycles
    rango de operación
    2400 cyc/h 55 °C
    Complementos
    característica de la bobina
    Sin filtro antiparasitario de serie
    límites de tensión del circuito de control
    Drop-out: 0.35...0.55 Uc 50/60 Hz (at 55 °C)
    Operational: 0.85...1.1 Uc 50/60 Hz (at 55 °C)
    Consumo a la llamada en VA
    550 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
    consumo de mantenimiento en VA
    45 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
    disipación de calor
    12…16 W at 50 Hz
    Ambiente
    temperatura ambiente de trabajo
    -5…55 °C
    Peso del producto
    0,43 kg
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    480 g
    Paquete 1 Altura
    7 cm
    Paquete 1 ancho
    8 cm
    Paquete 1 Largo
    16 cm
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas6
    • español3
    • inglés3
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LX1FF024 : Bobina para LC1-F115/150A - 24VAC
    Descripción
    Bobina para LC1-F115/150A - 24VAC
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29-11-20
    Descripción
    Bobina para LC1-F115/150A - 24VAC
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LX1FF024 : LX1FF024_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    LX1FF024_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29-11-20
    Descripción
    LX1FF024_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LX1FF024 : LX1FF024_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    LX1FF024_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29-11-20
    Descripción
    LX1FF024_ROHS_DECLARATION
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 295.3 KB
    Fecha 17-03-16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 302.6 KB
    Fecha 15-06-10
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 397.4 KB
    Fecha 17-03-16
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.