Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Unica
MGU3.283.12 Schneider Electric Imagen del producto

MGU3.283.12

Green premium brand logo
MGU3.283.12 Schneider Electric Imagen del producto
MGU3.283.12
Green premium brand logo

Módulo tarjetero Unica Top -Grafito

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Unica
    Gama
    Unica Top -Unica Class
    Tipo de producto o componente
    Interruptor de tarjeta de llave
    aplicación de dispositivo
    Control
    Presentación del dispositivo
    Módulo
    Color placa ciega
    Graphite
    Complementos
    [Ue] tensión de funcionamiento nominal
    230 V AC +/- 10 % at 50 Hz
    Corriente nominal
    10 A
    tipo de carga
    230 V AC incandescent lamp - 1470 W
    230 V AC halogen lamp - 1470 W
    230 V AC fan - 1470 W
    230 V AC convector - 1470 W
    Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer - 1000 VA
    Low voltage halogen lamp with electronic transformer - 1470 VA
    Fluorescent tube ferromagnetic ballast - 1470 VA
    Compact fluorescent lamp - 1470 W
    LED lamp - 1470 W
    Contactor
    estado de uso
    Control a través del relé apropiado
    accionador
    Tarjeta de 54 x 86 x 0,85 mm (máximo)
    Número de módulos
    2 módulos
    tipo de fusible
    Electronico
    Número máximo de conmutaciones
    50000 operaciones
    Luz piloto
    locator lamp
    marca
    Pictograma de inserción vertical
    Conexiones - terminales
    Conectores soldados
    capacidad de conexión por fijación
    <= 1 x 2.5 mm² for flexible cable(s)
    <= 1 x 2.5 mm² for rigid cable(s)
    Fijación
    Sistema de clipping
    Material
    ASA + PC cubierta del mecanismo
    Fondo empotrado
    14 mm
    Profundidad
    Unita Top marco embellecedor 35 mm
    Placa modular Unica Class 35 mm
    Ancho
    45 mm
    Alto
    45 mm
    Ambiente
    grado IP
    IP20
    grado de protección IK
    IK01
    temperatura ambiente de trabajo
    5…30 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -20…60 °C
    Característica medioambiental
    Líquido de limpieza de ventanas
    Alcohol
    Acetona
    Lejía
    Jabón líquido
    Petroleo
    Aceite
    Resistencia UV
    normas
    EN 61058-1
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    30 g
    Paquete 1 Altura
    3,5 cm
    Paquete 1 ancho
    5,9 cm
    Paquete 1 Largo
    6,5 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    BB1
    Número de Unidades en el Paquete 2
    10
    Paquete 2 Peso
    370 g
    Paquete 2 Altura
    12 cm
    Paquete 2 Ancho
    13 cm
    Paquete 2 Largo
    19 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    S02
    Número de Unidades en el Paquete 3
    40
    Paquete 3 Peso
    1,86 kg
    Paquete 3 Altura
    15 cm
    Paquete 3 Ancho
    30 cm
    Paquete 3 Largo
    40 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.