Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Unica
MGU66.004.239 Schneider Electric Imagen del producto

MGU66.004.239

Green premium brand logo
MGU66.004.239 Schneider Electric Imagen del producto
MGU66.004.239
Green premium brand logo

Placa modular Unica Top 2x2 módulos con marco interno -Niquel mate

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Unica
    aplicación de dispositivo
    Montaje
    Tipo de producto o componente
    Marco de cubierta
    Gama
    Unica Top
    número de segmentos
    2 gangs horizontal
    Fijación
    Sistema de clipping
    Color placa modular
    Matt nickel
    Color decorativo
    Graphite
    Complementos
    Material
    ASA + PC: decorative frame
    ASA + PC: intermediate part
    normas
    EN 60669-1
    Alto
    80 mm
    Ancho
    161 mm
    Profundidad
    14 mm
    distancia entre centros
    71 mm
    Peso del producto
    0,09 kg
    segmento de mercado
    Residencial
    Pequeños comercios
    Ambiente
    grado de protección IK
    IK01
    grado IP
    IP20
    Característica medioambiental
    Líquido de limpieza de ventanas
    Alcohol
    Acetona
    Lejía
    Jabón líquido
    Resistencia UV
    Petroleo
    Aceite
    Amoníaco
    Medioambiente, salud y otro problemas
    Sin halógenos
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas8
    • español3
    • inglés5
    • francés1
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Unica Assembled A4 catalog - Solutions for your home (Versión 6.1)
    Descripción
    ISC01090EN: Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01090_UnicaA4_PartX.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 15.1 MB
    Fecha 03-02-17
    Descripción
    ISC01090EN: Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01090_UnicaA4_PartX.
    Unica A3 Assembled catalog 2016 (Versión 6.1)
    Descripción
    ISC01097EN: Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01097_UnicaA3_PartX.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 16.6 MB
    Fecha 03-02-17
    Descripción
    ISC01097EN: Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01097_UnicaA3_PartX.
    Unica Modular Catalog 2016 (Versión 8.1)
    Descripción
    Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01064EN_PartX.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 36.8 MB
    Fecha 03-02-17
    Descripción
    Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01064EN_PartX.
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 249.2 KB
    Fecha 05-06-14
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    MGU66.004.239 : MGU66.004.239_REACH_DECLARATION
    Descripción
    MGU66.004.239_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25-11-20
    Descripción
    MGU66.004.239_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    MGU66.004.239 : Placa modular Unica Top 2x2 módulos con marco interno -Niquel mate
    Descripción
    Placa modular Unica Top 2x2 módulos con marco interno -Niquel mate
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25-11-20
    Descripción
    Placa modular Unica Top 2x2 módulos con marco interno -Niquel mate
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    MGU66.004.239 : Placa modular Unica Top 2x2 módulos con marco interno -Niquel mate
    Descripción
    Placa modular Unica Top 2x2 módulos con marco interno -Niquel mate
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25-11-20
    Descripción
    Placa modular Unica Top 2x2 módulos con marco interno -Niquel mate
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 368.6 KB
    Fecha 18-12-08
    Descripción
    Product Environmental Profile
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.