Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   KNX
MTN649315 Schneider Electric Imagen del producto

MTN649315

Green premium brand logo
MTN649315 Schneider Electric Imagen del producto
MTN649315
Green premium brand logo

Actuador regulador universal REG-K/4x230/150 W, gris claro

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    KNX
    Tipo de producto o componente
    Accionador de atenuación
    modo de funcionamiento
    Manual
    Sistema de bus KNX
    tipo de bus
    KNX
    Complementos
    total number of 18 mm modules
    6
    Soporte de montaje
    Carril DIN
    Tensión de funcionamiento
    220...230 V
    Frecuencia de red
    50...60 Hz
    número de salidas
    4
    señalizaciones en local
    LED
    tipo de carga
    Lámparas incandescentes 30...150 W a 230 V AC
    Lamparas halógenas 30...150 W a 230 V AC
    Lámparas halógenas baja tensión 50...150 VA transformador ferromagnético)
    Lámparas halógenas baja tensión 50...150 W balasto electrónico)
    Ambiente
    grado IP
    IP20
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    413 g
    Paquete 1 Altura
    8 cm
    Paquete 1 ancho
    12,4 cm
    Paquete 1 Largo
    15,8 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    CAR
    Número de Unidades en el Paquete 2
    10
    Paquete 2 Peso
    4,54 kg
    Paquete 2 Altura
    18,5 cm
    Paquete 2 Ancho
    30 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas16
    • español6
    • inglés12
    • alemán4
    • francés5
    • italiano3
    • portugués3
    • ruso3
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 26.6 MB
    Fecha 30-09-20
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 313.9 KB
    Fecha 12-08-13
    Archivos en el documento
    Promocional
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 510.9 KB
    Fecha 01-06-13
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.1 MB
    Fecha 09-06-09
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 354.8 KB
    Fecha 07-08-08
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.4 MB
    Fecha 01-09-17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 96.6 KB
    Fecha 06-01-10
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 218.6 KB