Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Puerta interior SF/SM - 1800 x 800mm

NSYID188

Puerta para protección adicional. Evita que personal no autorizado manipule el tablero.
Permite la instalación del tablero de fuerza montado directamente en la puerta.
Montaje en el marco superior e inferior del gabinete.
Profundidad ajustable con un paso de 25 mm, desde el primer punto de fijación.
Abertura a derecha o izquierda, con dos cerraduras, doble barra de 3 mm, con mango central.
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
181
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA