Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Spacial SDX
NSYSPXF10100H Schneider Electric Imagen del producto

NSYSPXF10100H

NSYSPXF10100H Schneider Electric Imagen del producto
NSYSPXF10100H

Kit frontal tipo zocalo de acero inoxidable - 1000 x 1000mm

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Spacial
    tipo de accesorio/categoria
    Accesorio de envolvente
    Tipo de producto o componente
    Parte frontal del zócalo
    Application
    Multiuso
    For enclosure nominal dimensions
    -
    Composición del dispositivo
    elementos de fijación
    4 cantonera
    2 carátula
    2 panel posterior
    compatibilidad de la gama
    Spacial SMX
    Spacial SFX
    Spacial SDX
    Soporte de montaje
    Paneles laterales de zócalo
    Complementos
    Fijación
    Mediante elemento de fijación - en estructura
    Acabado de superficie
    Cepillado Scotch-Brite®
    altura
    100 mm
    anchura
    Nominal 1000 mm
    Peso del producto
    8,146 kg
    Grosor
    2,5 mm
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    8,146 kg
    Paquete 1 Altura
    111,000 mm
    Paquete 1 ancho
    192,000 mm
    Paquete 1 Largo
    1008,000 mm
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas6
    • español2
    • inglés5
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 16.1 MB
    Fecha 07-05-18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 15.7 MB
    Fecha 07-05-18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 15.6 MB
    Fecha 07-05-18
    Promocional
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 8 MB
    Fecha 01-01-17
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.2 MB
    Fecha 19-01-15
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 349.6 KB
    Fecha 21-12-15
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.