Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Spacial SDX
NSYSPXF8100H Schneider Electric Imagen del producto

NSYSPXF8100H

NSYSPXF8100H Schneider Electric Imagen del producto
NSYSPXF8100H

Kit lateral tipo zocalo de acero inoxidable - 800 x 100mm

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Spacial
    tipo de accesorio/categoria
    Accesorio de envolvente
    Tipo de producto o componente
    Parte frontal del zócalo
    Application
    Multiuso
    For enclosure nominal dimensions
    -
    Composición del dispositivo
    elementos de fijación
    4 cantonera
    2 carátula
    2 panel posterior
    compatibilidad de la gama
    Spacial SMX
    Spacial SFX
    Spacial SDX
    Soporte de montaje
    Paneles laterales de zócalo
    Complementos
    Fijación
    Mediante elemento de fijación - en estructura
    Acabado de superficie
    Cepillado Scotch-Brite®
    altura
    100 mm
    anchura
    Nominal 800 mm
    Grosor
    2,5 mm
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    6,964 kg
    Paquete 1 Altura
    111,000 mm
    Paquete 1 ancho
    192,000 mm
    Paquete 1 Largo
    808,000 mm
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • inglés3
    Promocional
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 8 MB
    Fecha 01-01-17
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.2 MB
    Fecha 19-01-15
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 349.6 KB
    Fecha 21-12-15
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.