Chile

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Luminaria guardia autonomia 1h 200lm no permanente halogeno 2x20W

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    Gama
    Exiway ((*))
    Nombre del producto
    Guardian
    Tipo de producto o componente
    Fijación de luz de emergencia
    aplicación de dispositivo
    Iluminación
    función
    Estándar
    Suministro
    No mantenido
    Color
    Negro
    fuente de luz
    2 halogen x 10 W G4
    color de la fuente de luz
    Blanco
    tipo de cubierta
    Transparente
    número de baterías
    1 x 6 V 7.2 Ah batería de plomo y ácido
    información adicional del dispositivo de cableado
    Buscador luz rot en su eje de 90° a 45°
    Puede ser inhibida con el modo reposo a través de la gama Teleur de controls remotos
    Complementos
    [Ue] tensión de funcionamiento nominal
    200...230 V AC/DC at 50 Hz
    power consumption in VA
    30 VA
    consumo de corriente
    130 mA
    clase de aislamien eléctrico
    Clase II
    autonomía
    1 h
    duración de rearme
    12 h
    manejar sin bloqueo de cañón
    Emergency condition : 200 lm
    Material
    Housing : plastic
    Cover : plastic
    Montaje del dispositivo
    Superficie techo
    Superficie pared
    Alto
    297 mm
    Ancho
    400 mm
    Profundidad
    168 mm
    Peso del producto
    3.4 kg
    Ambiente
    grado IP
    IP65
    grado de protección IK
    IK07
    temperatura ambiente de trabajo
    0...40 °C
    resistencia al fuego
    850 °C
    normas
    EN 60598-2-22
    IEC 50-11
    IEC 695-2-1
    EN 60695-2-10
    Oferta sustentable
    Estado de la oferta sostenible
    Producto ecologico
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    Garantia contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • búlgaro
    • checo
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • serbio
    • húngaro
    • polaco
    • croata
    • eslovaco
    • rumano
    • esloveno
    • francés
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Guardian IP65 user manual (Versión 0)
    Fecha 18-10-12
    Tamaño 5.4 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Instruction sheet Guardian (Versión 1)
    Fecha 21-09-17
    Tamaño 5.7 MB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Declaration of conformity for OVA41437E (Versión 1.0)
    Fecha 18-10-12
    Tamaño 271.9 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 02-12-18
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 02-12-18
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.