Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Zelio Time
RE17LHBM Schneider Electric Imagen del producto

RE17LHBM

Green premium brand logo
RE17LHBM Schneider Electric Imagen del producto
RE17LHBM
Green premium brand logo

on-delay timing relay - 1 s..100 h - 24..240 V AC/DC - solid state output ((*))

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Zelio Time
    Tipo de producto o componente
    Reles temporizador modular
    salida discreta
    Estado sólido
    Ancho
    17,5 mm
    nombre de componente
    RE17L
    tipo de tiempo de retraso
    H
    Rango de temporización
    1...10 s
    1...10 H
    0.1...1 s
    6...60 s
    6...60 min
    1...10 min
    10...100 H
    Corriente nominal de salida
    0,7 A
    Complementos
    Tipo de control
    Selector carátula
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    24...240 V AC 50/60 Hz
    rango de tensiones
    0,85...1,1 Us
    frecuencia de alimentación
    50...60 Hz +/- 5 %
    release of input voltage
    9 V
    control signal pulse width
    0.05 s típico
    resistencia de aislamiento
    100 MOhm a 500 V DC conforme a IEC 60664-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    5 kV 1,2/50 μs
    power on delay
    100 ms
    Conexiones - terminales
    Terminales de tornillo, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² AWG 20...AWG 12) sólido sin extremidad de cable
    Terminales de tornillo, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² AWG 20...AWG 14) sólido sin extremidad de cable
    Terminales de tornillo, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² AWG 24...AWG 14) Flexible con extremidad de cable
    Terminales de tornillo, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² AWG 24...AWG 16) Flexible con extremidad de cable
    par de apriete
    0,6…1 N.m conforme a IEC 60947-1
    fuerza dieléctrica
    2,5 kV 1 mA/1 minuto 50 Hz conforme a IEC 61812-1
    Material de la carcasa
    Auto-extinguible
    precisión de repetición
    +/- 0,5 % conforme a IEC 61812-1
    variación de temperatura
    +/- 0,05 %/°C
    variación de tensión
    +/-0.2 %/V
    Precisión del ajuste de temporización
    +/- 10 % de escala completa a 25 °C conforme a IEC 61812-1
    Tiempo de rearme
    350 ms en desexcitación típico
    factor de marcha
    100 %
    Consumo de potencia en W
    0…3 VA a 240 V AC
    Consumo de energía en W
    1,5 W a 240 V DC
    poder de corte
    0,5 A CA/CC conforme a UL
    0,7 A CA/CC a 20 °C
    operating frequency
    10 Hz
    intensidad de salida máxima
    20 A
    corriente mínima de conmutación
    10 mA
    maximum leakage current
    5 mA
    Tensión máxima de conmutación
    250 V AC
    maximum voltage drop
    <4 V 3 hilos
    <8 V 2 hilos
    Durabilidad eléctrica
    100000000 Ciclos
    marca
    CE
    distancia de desplazamiento
    4 kV/3 conforme a IEC 60664-1
    fiabilidad de la función de seguridad
    MTTFd = 353.8 años
    B10d = 320000
    posición de montaje
    Cualquier posición in relation to normal vertical mounting plane ((*))
    Soporte de montaje
    Carril DIN de 35 mm conforme a EN/IEC 60715
    Peso del producto
    0,068 kg
    tipo de tiempo de retraso
    H
    funcionalidad
    On-delay timing ((*))
    Código de compatibilidad
    RE17
    Ambiente
    inmunizado a microcortes
    20 ms
    factor de desclasificación
    5 mA/°C
    normas
    2006/95/EC
    EN 61000-6-1
    EN 61000-6-3
    EN 61000-6-2
    IEC 61812-1
    EN 61000-6-4
    2004/108/EC
    certificaciones de producto
    CULus
    CSA
    GL
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -30…60 °C
    temperatura ambiente de trabajo
    -20…60 °C
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 60529 bornero)
    IP40 conforme a IEC 60529 carcasa)
    IP50 conforme a IEC 60529 carátula)
    resistencia a las vibraciones
    20 m/s² 10…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    15 gn para 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
    humedad relativa
    93 % sin condensación conforme a IEC 60068-2-30
    compatibilidad electromagnética
    Prueba de inmunidad ante descarga electroestática 6 kV en contacto) nivel 3 conforme a IEC 61000-4-2
    Prueba de inmunidad ante descarga electroestática 8 kV en aire) nivel 3 conforme a IEC 61000-4-2
    Susceptibilidad frente a campos electromagnéticos 10 V/m 80 MHz a 1 GHz) nivel 3 conforme a IEC 61000-4-3
    Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica 1 kV clic conexión capacitivo) nivel 3 conforme a IEC 61000-4-4
    Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica 2 kV directo) nivel 3 conforme a IEC 61000-4-4
    Pruebade inmunidad de ondas de choque 1,2/50 µs 1 kV modo diferencial) nivel 3 conforme a IEC 61000-4-5
    Pruebade inmunidad de ondas de choque 1,2/50 µs 2 kV modo comum) nivel 3 conforme a IEC 61000-4-5
    Conducted rf disturbances 10 V 0,15...80 MHz) nivel 3 conforme a IEC 61000-4-6
    Prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión 0 % 1 cycle ((*))) conforme a IEC 61000-4-11
    Prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión 70 % 25/30 cycles ((*))) conforme a IEC 61000-4-11
    Emisiones conducidas e irradiadasclase B conforme a EN 55022
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    0,066 kg
    Paquete 1 Altura
    0,270 dm
    Paquete 1 ancho
    0,800 dm
    Paquete 1 Largo
    0,950 dm
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas8
    • español3
    • inglés6
    • alemán1
    • chino1
    • francés1
    • italiano1
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 7.8 MB
    Fecha 27-03-20
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 949 KB
    Fecha 19-05-15
    Archivos en el documento
    pdf
    473.4 KB
    pdf
    475.7 KB
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 726.3 KB
    Fecha 01-03-20
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 435.3 KB
    Fecha 22-07-19
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    RE17LHBM : on-delay timing relay - 1 s..100 h - 24..240 V AC/DC - solid state output ((*))
    Descripción
    on-delay timing relay - 1 s..100 h - 24..240 V AC/DC - solid state output ((*))
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07-08-20
    Descripción
    on-delay timing relay - 1 s..100 h - 24..240 V AC/DC - solid state output ((*))
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    RE17LHBM : on-delay timing relay - 1 s..100 h - 24..240 V AC/DC - solid state output ((*))
    Descripción
    on-delay timing relay - 1 s..100 h - 24..240 V AC/DC - solid state output ((*))
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07-08-20
    Descripción
    on-delay timing relay - 1 s..100 h - 24..240 V AC/DC - solid state output ((*))
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.4 MB
    Fecha 01-09-16
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 414.1 KB
    Fecha 01-09-16
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.