Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Zelio Relay
RHK421F Schneider Electric Imagen del producto

RHK421F

RHK421F Schneider Electric Imagen del producto
RHK421F

relé de enganche - 110 V CA 50 Hz - 4 AC

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Harmony Relay
    Tipo de producto o componente
    Reles con montaje plug-in
    nombre corto del dispositivo
    RHK
    Tipo de contactos y composición
    4 C/O
    Funcionamiento del contacto
    Bajo nivel
    Bloqueo
    [Uc] tensión del circuito de control
    110 V AC 50 Hz
    corriente térmica nominal
    1 A 40 °C
    LED de estado
    Sem
    Tipo de control
    Control manual
    supresión de interferencias de
    Sem
    Complementos
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    250 V
    niveles de ensayo
    Level A group mounting
    Posición de funcionamiento
    Cualquier posición
    capacidad mínima de conmutación
    50 mVA at 1 mA
    50 mVA, 1 V
    tiempo de rebote de los contactos
    <= 10 ms
    maximum voltage drop
    <100 V para 3 A a 24 V
    resistencia media
    30 mOhm a 20 °C
    consumo medio en VA
    6 (inrush) on coil 1
    1.3 (holding) on coil 2
    2.5 (inrush) on coil 2
    3.5 (holding) on coil 1
    límites de tensión del circuito de control
    0.8...1.1 Uc conforme a IEC 60255
    9 mm triángulo inserto macho
    0,15-0,5 Uc
    cos phi
    0,6 erup.)
    0,7 sujeción)
    durabilidad mecánica
    10000000 Ciclos
    maximum operating rate
    2 ciclos/mn
    duración de maniobra
    5...17 ms between energisation of coil and closing of NO contact at 20 °C
    8...16 ms between energisation of trip coil and closing of NC contact at 20 °C
    1...3 ms para excitación/desexcitación
    0.5...6 ms para desexcitación/excitación
    duración mínima de impulso
    50 ms
    Anchura global cad
    33 mm
    Altura global cad
    43 mm
    Profundidad global cad
    90 mm
    Descripción terminales iso n°1
    (41-42-44)OC
    (11-12-14)OC
    (21-22-24)OC
    (B1-B2)CO
    (A1-A2)CO
    (31-32-34)OC
    Peso del producto
    0,09 kg
    Código de compatibilidad
    RHK
    Ambiente
    normas
    VDE 0435
    IEC 255
    NF C 45-250
    BS 4794
    certificaciones de producto
    USSR
    UR
    BV
    CSA
    EDF
    ASE
    tratamiento de protección
    TC
    tensión dieléctrica
    2500 V
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -5…40 °C conforme a IEC 60255
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    resistencia a las vibraciones
    6 gn 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    6 gn 10…55 Hz) conforme a NF C 20-616
    resistencia a los choques
    30 gn for 11 ms conforming to NF C 20-608
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    148 g
    Paquete 1 Altura
    5,5 cm
    Paquete 1 ancho
    5 cm
    Paquete 1 Largo
    11,5 cm
    Oferta sustentable
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas4
    • español2
    • inglés2
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Versión 1.0)
    Descripción
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF in CSA MC225619
    prp.document.label.format htm
    Tamaño 211 B
    Fecha 12-12-12
    Descripción
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF in CSA MC225619
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 507.1 KB
    Fecha 22-07-19
    Descripción
    RHN RHK RHZ Manufacturer DOC
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    RHK421F : RHK421F_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    RHK421F_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 05-12-20
    Descripción
    RHK421F_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    RHK421F : RHK421F_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    RHK421F_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 05-12-20
    Descripción
    RHK421F_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.