Chile

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Módulo interruptor Orion con cruzamiento 10A 250V -Beige

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    Gama
    Orion
    Gama
    Orion
    Tipo de producto o componente
    Interruptor
    Presentación del dispositivo
    Módulo
    aplicación de dispositivo
    Iluminación
    Color
    Beige Pantone 7530C
    Tipo de envase
    Envase individual
    cantidad por set
    Juego de 10
    Cantidades indivisibles
    1
    Complementos
    Montaje de dispositivo
    Embutido
    función interruptor
    4 vias
    Número de módulos
    1 módulo 22.5 x 45 mm
    Número de elementos basculantes
    1
    accionador
    Basculante
    compatibilidad de la gama
    Orion Marco de fijación
    OptiLine 70 Orion adaptor
    Fijación
    Sistema de clipping
    Acabado de superficie
    Satinado
    Tratamiento de superficie
    Sin tratamiento
    Corriente nominal
    10 AX 127/250 V AC 50/60 Hz
    Mínima carga rotura
    200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un
    durabilidad eléctrica
    20000 cycles IEC 60669
    conexiones - terminales
    Screw terminals 4
    forma de la cabeza del tornillo
    Pozidriv No 2
    Capacidad de conexión por fijación
    <= 4 mm² flexible
    <= 4 mm² rigid
    <= 4 mm² stranded
    longitud de pelado de cable
    11 mm
    señalizaciones en local
    LED opcional
    Material
    Acero inoxidable resorte
    Acero tornillo
    Estabilizado con termoplástico ABS-UV Funcionamiento del basculante
    PC (polycarbonate) GF10 FR cover
    PA (poliamida) 66 GF25 FR Bascualnte interno
    Aleacion de plata contacto
    Bronce terminales
    Acero tuerca
    PC (policarbonato) GF10 FR cubrebornes
    Alto
    45 mm
    Ancho
    22.5 mm
    Profundidad
    40.5 mm
    Fondo empotrado
    28.6 mm
    Peso del producto
    0.023 kg
    Ambiente
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -5...40 °C
    tensión dieléctrica
    2000 V
    temperatura ambiente de trabajo
    -5...35 °C
    normas
    IEC 60669
    certificaciones de producto
    INMETRO
    NOM/ANCE
    INGCER
    grado de protección IK
    IK04
    grado IP
    IP21 D
    Característica medioambiental
    Acetona
    Alcohol
    Amoníaco
    Lejía
    Jabón líquido
    Aceite
    Petroleo
    Resistencia UV
    Líquido de limpieza de ventanas
    Peroxido de hidrogeno
    Medioambiente, salud y otro problemas
    Sin halógenos
    Oferta sustentable
    RoHS (código de fecha: AASS)
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Sin operaciones de reciclaje
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Orion complete catalogue (Versión 1.2)
    Fecha 20-10-15
    Tamaño 13.6 MB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 01-11-18
    Tamaño 200 B
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PEP-ORION Switch Lightable 10A (Versión 1.0)
    Fecha 21-09-17
    Tamaño 270 KB
    Páginas de Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Orion part numbers catalogue (Versión 1.1)
    Fecha 21-09-17
    Tamaño 7.2 MB
    Orion catalogue presentation pages (Versión 1.2)
    Fecha 21-09-17
    Tamaño 6 MB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.