Chile

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Módulo sensor movimiento Orion 127/220V -Blanco

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    Gama
    Orion
    Tipo de producto o componente
    Detector de movimiento
    Complementos
    Montaje de dispositivo
    Embutido
    Presentación del dispositivo
    Módulo
    Número de módulos
    2 módulos 45 x 45 mm
    compatibilidad de la gama
    Orion, con Marco de fijación
    OptiLine 70, con adaptador Orion
    Fijación
    Sistema de clipping
    Color
    Blanco (RAL 9003)
    Acabado de superficie
    Satinado
    Tratamiento de superficie
    Antibacteriano
    Tipo de envase
    Al vacío
    cantidad por set
    Pack de 4
    Cantidades indivisibles
    1
    Area de detección de movimiento
    6m
    alto montaje
    1.2 m
    Angulo de detección
    120°
    Modos de selección
    Automático
    ajuste de intensidad de luz
    0...70 lux
    temporizado
    Ajustable dede 15 segundos a 2 minutos
    [Ie] intensidad de funcionamiento nominal
    Resistive : 5 A 127 V AC
    Inductive : 3 A 220 V AC
    [Ue] tensión de funcionamiento nominal
    100...240 V AC 50/60 Hz
    tipo de carga
    Halogen lamp 500 W (127 V AC)
    Halogen lamp 800 W (220 V AC)
    Incandescent lamp 500 W (127 V AC)
    Incandescent lamp 800 W (220 V AC)
    Fluocompact lamp 150 W (127 V AC)
    Fluocompact lamp 200 W (220 V AC)
    Fluorescent lamp with electronic ballast 150 W (127 V AC)
    Fluorescent lamp with electronic ballast 200 W (220 V AC)
    Ventilator 150 W
    Heater 150 W
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -5...50 °C
    temperatura ambiente de trabajo
    0...50 °C
    Forma de destornillador
    Pozidriv nº 1
    Phillips combinado
    número de terminales
    3
    Capacidad de conexión por fijación
    0.5...4 mm² rígido
    0.5...4 mm² con filamentos
    0.5...4 mm² Flexible
    longitud de pelado de cable
    5 mm
    consumo de corriente
    18 mA at 127 V AC
    34.3 mA at 220 V AC
    Material
    Estabilizado con termoplástico ABS-UV Placa intermedia
    Plástico lentes
    PC (policarbonato) GF10 FR cubrebornes
    Estabilizado con termoplástico ABS-UV centro de placa
    Alto
    45 mm
    Ancho
    45 mm
    Profundidad
    55.7 mm
    Fondo empotrado
    33 mm
    Peso del producto
    0.044 kg
    normas
    ABNT NBR NM 60669-2-1
    NMX J-508 ANCE
    Ambiente
    certificaciones de producto
    NOM/ANCE
    grado de protección IK
    IK04
    grado IP
    IP20
    Característica medioambiental
    Acetona
    Alcohol
    Amoníaco
    Lejía
    Jabón líquido
    Aceite
    Petroleo
    Resistencia UV
    Líquido de limpieza de ventanas
    Peroxido de hidrogeno
    Medioambiente, salud y otro problemas
    Sin halógenos
    Oferta sustentable
    Estado de la oferta sostenible
    Producto ecologico
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Sin operaciones de reciclaje
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Orion complete catalogue (Versión 1.2)
    Fecha 20-10-15
    Tamaño 13.6 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Movement Detector (Versión 04)
    Fecha 24-10-18
    Tamaño 9.4 MB
    Páginas de Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Orion part numbers catalogue (Versión 1.1)
    Fecha 21-09-17
    Tamaño 7.2 MB
    Orion catalogue presentation pages (Versión 1.2)
    Fecha 21-09-17
    Tamaño 6 MB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.