Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Orion
S730121004 Schneider Electric Imagen del producto

S730121004

S730121004 Schneider Electric Imagen del producto
S730121004

Placa modular Orion 2 módulos -Blanco

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Orion
    Gama
    Orion Essence
    Tipo de producto o componente
    Marco de cubierta
    Complementos
    Montaje de dispositivo
    Embutido
    número de segmentos
    2 módulos
    Número de módulos
    2 módulos
    Fijación
    Sistema de clipping
    Color
    White (RAL 9003)
    Acabado de superficie
    Satinado
    Tratamiento de superficie
    Sin tratamiento
    Tipo de envase
    Envase individual
    cantidad por set
    Pack de 40
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -5…50 °C
    temperatura ambiente de trabajo
    -5…35 °C
    Material
    Thermoplastic ABS-UV stabilised: decorative frame
    Alto
    120 mm
    Ancho
    82,5 mm
    Profundidad
    7,9 mm
    Peso del producto
    0,0187 kg
    Ambiente
    grado de protección IK
    IK07
    grado IP
    IP21 D
    Característica medioambiental
    Lejía
    Aceite
    Resistencia UV
    Alcohol
    Petroleo
    Acetona
    Líquido de limpieza de ventanas
    Amoníaco
    Jabón líquido
    Peroxido de hidrogeno
    Medioambiente, salud y otro problemas
    Sin halógenos
    Oferta sustentable
    Directiva RoHS UE
    Bajo investigación
    Comunicación ambiental
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas3
    • español1
    • inglés2
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Orion complete catalogue (Versión 1.2)
    Descripción
    See modifications location in the "LSB03347EN-modifications" PDF file inlcuded in the "Links" folders of the LSB03347EN_Part1 &Part2 sources files.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 13.6 MB
    Fecha 06-05-15
    Descripción
    See modifications location in the "LSB03347EN-modifications" PDF file inlcuded in the "Links" folders of the LSB03347EN_Part1 &Part2 sources files.
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    S730121004 : S730121004_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    S730121004_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 26-11-20
    Descripción
    S730121004_ROHS_DECLARATION
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ORION - Switch Lightable 10A - Product Environmental Profile (Versión 1.0)
    Descripción
    Product Environmental Profile
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 270 KB
    Fecha 12-12-14
    Descripción
    Product Environmental Profile
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.