Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Accesorios Silcon
SL15KG-SPL1 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

SL15KG-SPL1

Product Logo
SL15KG-SPL1 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
SL15KG-SPL1
Product Logo

Kit de repuestos de nivel 1 para Silcon 15KW 480V de APC

Mostrar más características
SL15KG-SPL1 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Descripción General
    Presentación
    Este kit de repuestos contiene repuestos para el modelo del producto de APC que se muestra.
    Tiempo de Entrega
    Suele entregarse en el plazo de 4 semanas
    Físico
    Profundidad
    32,38 cm
    Alto
    10,8 cm
    Peso del producto
    2,73 kg
    Ancho
    20,96 cm
    Conformidad
    normas
    ISO 14001
    ISO 9001
    Ambiental
    temperatura ambiente de trabajo
    0…40 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    0...3333 ft
    humedad relativa
    0…95 %
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -50…40 °C
    altitud de almacenamiento
    0,00…15240,00 m
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    2,73 kg
    Paquete 1 Altura
    10,8 cm
    Paquete 1 ancho
    20,96 cm
    Paquete 1 Largo
    32,38 cm
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    1 años (solo partes)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.