Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Smart-UPS
SMX1000C Schneider Electric Imagen del producto

SMX1000C

Product Logo
SMX1000C Schneider Electric Imagen del producto
SMX1000C
Product Logo

APC Smart-UPS X 1000VA Rack/Tower LCD 120V with SmartConnect Port

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Overview
    Tiempo de Entrega
    Suele entregarse en el plazo de 2 semanas
    General
    equipo suministrado
    Guia de instalación
    Brackets para Rack-mount
    Pies desmontables
    Cable RS-232 de señalización Smart del UPS
    Cable USB
    Cat 5 Ethernet cable
    product web sub-family
    Extended run
    Number of tare power
    5,6 W
    Number of power module free slots
    0
    Number of power module filled slots
    0
    redundant
    No
    Físico
    longitud de cable
    2,44 m
    número de unidad de rack
    2U
    Color
    Negro
    Profundidad
    49 cm
    Alto
    43,2 cm
    mounting preference
    Lower
    Peso del producto
    22,86 kg
    modo de montaje
    Carril
    two post mountable
    1
    USB compatible
    Yes
    Ancho
    8,9 cm
    Entrada
    Frecuencia de red
    50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
    plug standard
    NEMA 5-15P
    barras de separación