Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Smart-UPS
SMX3000RMLV2U Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

SMX3000RMLV2U

Green premium brand logo Product Logo
SMX3000RMLV2U Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
SMX3000RMLV2U
Green premium brand logo Product Logo

Smart-UPS X 3000VA rack/tower LCD 100-127V

Mostrar más características
SMX3000RMLV2U no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Descripción General
    Tiempo de Entrega
    Suele entregarse en el plazo de 2 semanas
    General
    equipo suministrado
    CD with software
    CD de documentación
    Guia de instalación
    Rack mounting hardware
    Rack mounting brackets
    Rieles de apoyo para Rack-mount
    Pies desmontables
    Cable RS-232 de señalización Smart del UPS
    USB cable
    product web sub-family
    Extended run
    performance multiplier
    1
    Number of power module
    2400
    Number of tare power
    41 W
    Number of power module free slots
    0
    Number of power module filled slots
    0
    redundant
    No
    size UPS version
    Comunicaciones entre redes
    Servidor
    Telecomunicaciones
    UPS size
    S
    value multiplier
    1
    Físico
    longitud de cable
    2,44 m
    número de unidad de rack
    2U
    Color
    Black
    Profundidad
    66,7 cm
    Alto
    8,5 cm
    ubicación de montaje
    Parte frontal
    mounting preference
    Lower
    Peso del producto
    38,45 kg
    modo de montaje
    Con montaje en bastidor
    two post mountable
    0
    USB compatible
    Yes
    Ancho
    43,2 cm
    Entrada
    Frecuencia de red
    50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
    plug standard
    NEMA L5-30P
    barras de separación
    70...153 V
    Otras tensiones de entrada
    100 V
    110 V
    127 V
    número de cables
    1
    tensión de entrada
    120 V
    Salida
    Potencia nominal en W
    2700 W
    Máxima potencia configurable (vatios)
    2700 W
    distorsión armónica
    Menos que 5%
    frecuencia de salida
    50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
    Otras tensiones de salida
    100 V
    110 V
    127 V
    Topología
    Línea interactiva
    Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
    nb of power socket outlets
    3 NEMA 5-15R
    3 NEMA 5-20R
    1 NEMA L5-30R
    curve equation
    Efficiency
    curve fixed loss
    0,0064
    curve load maximum
    100 %
    curve load minimum
    1 %
    curve proportional loss
    0
    curve square loss
    0,0139
    curve X-axis maximum
    100 %
    curve test cond ID
    Ajuste de curvas a partir de datos medidos de conformidad con el Método de puesta a prueba del programa ENERGY STAR para sistemas de energía ininterrumpible. Todas las mediciones se hicieron en modo(s) normal(es), en condiciones ambientales típicas, con entrada de 120V y 60 Hz y salida de carga resistiva balanceada (FP = 1,0).
    curve X-axis minimum
    0 %
    curve X-axis title
    Load
    curve X-axis units
    Percentage
    curve Y-axis maximum
    100 %
    curve Y-axis minimum
    50 %
    curve Y-axis title
    Efficiency
    curve Y-axis units
    Percentage
    graph display
    1
    output voltage
    120 V
    Maximum configurable power in VA
    2880 VA
    potencia nominal en VA
    2880 VA
    Tiempo de transferencia
    2-4 ms
    Valor típico 4 ms : Valor máximo 8 ms
    Conformidad
    certificaciones de producto
    BSMI
    CSA
    NOM
    TÜV
    VCCI clase A
    normas
    EN 50091-2
    EN 55022 clase A
    FCC parte 15 clase A
    UL 1778
    Política de protección del equipo
    De por vida: $150.000
    Ambiental
    temperatura ambiente de trabajo
    0…40 °C
    humedad relativa
    0…95 %
    altitud máxima de funcionamiento
    0...10000 ft
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -15…45 °C
    altitud de almacenamiento
    0,00…15240,00 m
    nivel acústico
    55 dBA
    disipación de calor
    276 Btu/h
    show note OP temperature
    No
    Baterías y autonomía
    tipo de batería
    Batería de plomo y ácido
    Baterías pre-instaladas
    0
    Ranuras libres para baterías
    0
    Tiempo típico de recarga
    3 H
    Cantidad de cartuchos de batería de recambio
    1
    Valor de electrólito líquido
    0
    battery curve
    C
    Potencia de carga de la batería (vatios)
    245 W rated
    Battery power in VAH
    738 VAh runtime
    duración de la batería
    3…5 yr
    battery option
    SMX120RMBP2U 1 2214 VAh
    SMX120RMBP2U 2 3690 VAh
    SMX120RMBP2U 3 5166 VAh
    SMX120RMBP2U 4 6642 VAh
    SMX120RMBP2U 6 9594 VAh
    SMX120RMBP2U 8 12546 VAh
    SMX120RMBP2U 10 15498 VAh
    Duración prolongable
    1
    Comunicaciones y manejo
    free slots ((*))
    1
    Panel de control
    Visualizador de estatus led en línea: batería en actividad: batería de reemplazo e indicadores de sobrecarga
    Estatus multifuncional lcd y consola con control
    Alarma audible
    Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables
    Interruptor de emergencia (EPO)
    Proteção contra surtos e filtragem
    Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)
    540 J
    Filtrado
    Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    69,400 kg
    Paquete 1 Altura
    30,480 cm
    Paquete 1 ancho
    60,960 cm
    Paquete 1 Largo
    81,280 cm
    Número de Unidades en el Paquete 3
    8
    Paquete 3 Peso
    388,69 kg
    Paquete 3 Largo
    100 cm
    Pilas de Unidad de Tarimas
    2
    Pilas de Tarimas
    4
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Energy Star
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Eficiencia energética optimizada
    Producto eficiente en materia energética
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery, optional on-site warranties available, optional extended warranties available
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas25
    • español6
    • inglés19
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.9 MB
    Fecha 01-08-18
    Smart-UPS Brochure LCD 120V (SMT/SMX) (Versión V4)
    Descripción
    Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.2 MB
    Fecha 19-05-16
    Descripción
    Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos