Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
APC Smart-UPS SRT, de 8000 VA y 208 V, para rack

SRT8KRMXLT

Batería de repuesto (1) está disponible
UPS de onda sinusoidal pura de doble conversión en línea de 8 kVA/8 kW para montaje en rack de 6 U
Ideal para servidores, almacenamiento, redes de voz/datos, laboratorios médicos y aplicaciones industriales ligeras
Convertible Rack/Torre (kit de carril incluido)
Ofrece energía limpia sin tiempo de transferencia para dispositivos críticos o sensibles
Agregue hasta 10 paquetes de baterías externas (SRT192RMBP2) para un tiempo de funcionamiento prolongado.
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
17015
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Eficiencia energética optimizada
information_stroke
La eficiencia energética de este Producto es al menos un 10% mejor que el promedio del mercado o la generación anterior del producto.
Producto con eficiencia energética
ENERGY STAR®
information_stroke
Etiqueta respaldada por EPA para soluciones de eficiencia energética que ahorran costos.
ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA
+ Lifecycle Services
1 Año Advantage EAA Prevent Service Plan: 1P UPS hasta 10kVA

WADV1PEAA

Servicio programado 5x8 de montaje y puesta en marcha

WASSEMUPS-3R-SB-00