Ir al contenido principal
Chile
Nuestras marcas
El número de artículos en el carrito es de
0
Mis productos
El número de artículos en el carrito es de
0
Mis documentos
Iniciar sesión / Registrarse
User name
Nuestras marcas
Regístrate hoy mismo
Obtén herramientas y servicios de productos personalizados
Accede a capacitaciones
Gestiona casos de soporte
Crea y gestiona tus pedidos (sólo socios autorizados)
Inicia sesión
Crea tu cuenta
Lee para conocer más
beneficios
0
el número de los elementos de los documentos es
Cancel
Menú principal
Productos
Menú principal
Software
Menú principal
Servicios
Menú principal
Soluciones
Menú principal
Propietario
Menú principal
Soporte
Menú principal
Empresa
Chile
Nuestras marcas
Mis productos
El número de artículos en el carrito es de
0
Mis documentos
El número de artículos en el carrito es de
0
Iniciar sesión /
Registrarse
opens in new Window
User name
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric
Bienvenido a nuestro sitio web.
Permanecer en esta página web
Seleccione su ubicación
Gira la imagen para ampliar
Unidad Smart-UPS de APC, 2200 VA, conexión USB y serial, 230 V
SUA2200I
Discontinuado el:
16-08-2022
Reemplazo(s) recomendado(s)
SUA2200I se reemplaza por:
1×
Smart-UPS de APC, línea interactiva, 2200 VA, torre, 230 V, 8 salidas IEC C13+2 salidas IEC C19, puerto SmartConnect+SmartSlot, AVR, LCD
SMT2200IC
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Eficiencia energética optimizada
information_stroke
La eficiencia energética de este Producto es al menos un 10% mejor que el promedio del mercado o la generación anterior del producto.
Producto con eficiencia energética
+ Lifecycle Services
Servicio de Reemplazo Batería: Sistema UPS. Instalación y Retiro
WBATTREPLCMNT
1 Año Advantage EAA Prevent Service Plan: 1P UPS hasta 10kVA
WADV1PEAA
SUA2200I se reemplaza por: