Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Symmetra PX
SY125K500DR-PD Schneider Electric Imagen del producto

SY125K500DR-PD

SY125K500DR-PD Schneider Electric Imagen del producto
SY125K500DR-PD

Unidad Symmetra PX de 125 kW escalable a 500 kW con bypass de mantenimiento con distribución montado a la derecha

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Descripción General
    Presentación
    Una protección de energía de alto rendimiento, trifásica, modular y escalable con los más altos niveles de eficiencia, capacidad y rendimiento en el sector, para centros de datos medianos y grandes y entornos de misión crítica
    Tiempo de Entrega
    Suele entregarse en el plazo de 6 semanas
    General
    equipo suministrado
    Servicio de montaje
    Installation guide
    Tarjeta de manejo de redes
    Servicio de puesta en marcha
    User manual
    product web sub-family
    Symmetra PX 250/500kW
    Tolerancia de tensión de bypass
    +/- 10 % configurable como +/- 4, 6, 8 y 10 %
    performance multiplier
    0,350208
    Number of tare power
    940 W
    Number of power module free slots
    15
    Number of power module filled slots
    5
    redundant
    Yes
    size UPS version
    Comunicaciones entre redes
    Servidor
    Telecomunicaciones
    UPS size
    L
    value multiplier
    0,81
    Físico
    Color
    Black
    Profundidad
    107 cm
    Alto
    199,1 cm
    mounting preference
    No preference
    Peso del producto
    3097 kg
    modo de montaje
    Not rack-mountable
    two post mountable
    0
    USB compatible
    No
    Ancho
    295 cm
    Entrada
    Frecuencia de red
    40-70 Hz auto-sensing ((*))
    number of input connectors
    1 Cable duro 4-hilos (3PH + G)
    1 Cable duro 5 cables (3PH + N + G)
    barras de separación
    340...460 V 400 V
    408...552 V 480 V
    Otras tensiones de entrada
    415 V
    Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC)
    50 kA
    Distorsión armónica total de entrada:
    Inferior al 5% para plena carga
    tipo de protección de entrada
    Disyuntor tripolar
    tensión de entrada
    3 fases
    3 fases
    load power factor
    0,5 en adelanto a 0,5 en retardo
    cos phi
    0,99
    Salida
    Potencia nominal en W
    125000 W
    Máxima potencia configurable (vatios)
    500000 W
    distorsión armónica
    Menos que 2%
    Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)
    50 Hz sincronizada a red eléctrica principal
    60 Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales no sincronizada
    50 Hz +/- 0,1% para 50Hz nominales no sincronizada
    60 Hz sincronizada a red eléctrica principal
    Otras tensiones de salida
    415 V
    Topología
    Doble conversión en línea
    Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
    output connector type
    Hard wire 4-wire (3P + E) 1
    Hard wire 5-wire (3P + N + E) 1
    tolerancia de tensión de salida
    +/- 1% estático y +/- 5% con 100% de incremento de carga
    Distorsión armónica total en tensión de salida
    < 2% linear load and < 3% non-linear load
    Funcionamiento con sobrecarga
    10 minutos al 125% y 60 segundos al 150%
    bypass type
    Desvío de mantenimiento incorporado
    Desviación estática incorporada
    curve equation
    Efficiency
    curve fixed loss
    0,0082
    curve load maximum
    100 %
    curve load minimum
    1 %
    curve proportional loss
    0,0156
    curve square loss
    0,0162
    curve X-axis maximum
    100 %
    curve test cond ID
    Ajuste de curvas a partir de datos medidos de conformidad con el Método de puesta a prueba del programa ENERGY STAR para sistemas de energía ininterrumpible. Todas las mediciones se hicieron en modo(s) normal(es), en condiciones ambientales típicas, con entrada de 480 V y 6 0Hz y salida de carga resistiva balanceada (FP = 1,0).
    curve X-axis minimum
    0 %
    curve X-axis title
    Load
    curve X-axis units
    Percentage
    curve Y-axis maximum
    100 %
    curve Y-axis minimum
    50 %
    curve Y-axis title
    Efficiency
    curve Y-axis units
    Percentage
    la ranura para destornillador
    96 % in battery operation)
    graph display
    1
    output voltage
    480 V 3 fases
    400 V 3 fases
    Maximum configurable power in VA
    500000 VA
    potencia nominal en VA
    125000 VA
    Tiempo de transferencia
    Típico 2 ms
    Conformidad
    certificaciones de producto
    En la lista de cUL
    Eurobat de uso general
    Registrado por UL
    normas
    Norma CSA C22.2 N° 107.3-05
    EN/IEC 62040-1-1
    EN/IEC 62040-2
    EN/IEC 62040-3
    OSHPD
    UL 1778
    UL 60950-1
    Ambiental
    temperatura ambiente de trabajo
    0…40 °C
    humedad relativa
    0…95 %
    altitud máxima de funcionamiento
    0...3333 ft
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -15…40 °C
    Humedad relativa de almacenamiento
    0…95 %
    altitud de almacenamiento
    0,00…15240,00 m
    nivel acústico
    54 dBA
    Disipación térmica en línea
    19427 Btu/h
    show note OP temperature
    No
    Grado de protección nema
    NEMA 1
    grado de protección IP
    IP20
    Baterías y autonomía
    tipo de batería
    VRLA
    Baterías pre-instaladas
    8
    Ranuras libres para baterías
    0
    Tiempo típico de recarga
    3,5 H
    Cantidad de cartuchos de batería de recambio
    6
    Valor de electrólito líquido
    0
    Funcionamiento con sobrecarga
    10 minutos al 125% y 60 segundos al 150%
    battery curve
    P
    Potencia de carga de la batería (vatios)
    11815 W nominal
    battery design life
    5…8 yr
    Battery power in VAH
    41472 VAh runtime
    battery option
    SYBFXR8-8 1 82944 VAh
    SYBFXR8-8 3 165888 VAh
    SYBFXR8-8 5 248832 VAh
    SYBFXR8-8 7 331776 VAh
    SYBFXR8-8 2 124416 VAh
    SYBFXR8-8 4 207360 VAh
    SYBFXR8-8 6 290304 VAh
    Duración prolongable
    1
    Comunicaciones y manejo
    free slots ((*))
    1
    Placas SmartSlot™ pre-instaladas
    Network management card 2 with environmental monitoring, out of band access and Modbus
    Panel de control
    Interfaz para el usuario de pantalla lcd táctil
    Interruptor de emergencia (EPO)
    Opcional
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    3413 kg
    Paquete 1 Altura
    215 cm
    Paquete 1 ancho
    299 cm
    Paquete 1 Largo
    127 cm
    Offer Sustainability
    Directiva RoHS UE
    No Conforme
    Eficiencia energética optimizada
    Producto eficiente en materia energética
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.