Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Logic Controller - Modicon M221
TMC2HOIS01 Schneider Electric Imagen del producto

TMC2HOIS01

Green premium brand logo
TMC2HOIS01 Schneider Electric Imagen del producto
TMC2HOIS01
Green premium brand logo

Cartucho aplicacion especifica - hoisting - 2 entradas analogas

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Modicon M221
    Tipo de producto o componente
    Cartucho de entrada analógica
    aplicación específica de producto
    Aplicaciones de elevación
    Compatibilidad del producto
    Modicon M221C
    número de entrada análogica
    2
    Complementos
    tipo de entrada analógica
    current 4...20 mA
    current 0...20 mA
    voltage 0...10 V
    resolución de entrada analógica
    12 bits
    clip-en las cubiertas
    2.44 mV 0...10 Vvoltage
    4.88 µA 0...20 mAcurrent
    3.91 µA 4...20 mAcurrent
    tiempo conversión
    20 ms ((*))
    duración de muestreo
    10 ms
    error de precisión absoluta
    +/- 0.1 % of full scale at 25 °C
    +/- 1 % of full scale
    variación de temperatura
    +/- 0,02 %FS/°C
    precisión de repetición
    +/- 0.5 %FS
    sin linealidad
    +/- 0.01 %FS
    diafonía
    <= 1 LSB
    Tipo de cable
    Pares de cable trenzado apantallado
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    3 x 1.5 mm² 2 screw terminal blocks with pitch 3.81 mm adjustment for inputs
    maximum cable distance between devices
    Twisted shielded pairs cable: <30 m for input
    aislamiento
    Non-insulated between analogue input and internal logic
    Alto
    41 mm
    Profundidad
    15 mm
    Ancho
    35 mm
    Peso del producto
    0,015 kg
    sobrecarga continua admitida
    13 V, analogue input type: voltage
    40 mA, analogue input type: current
    Tapa de conexiones trasero
    <= 250 Ohm current
    >= 1 MOhm voltage
    Ambiente
    inmunizado a microcortes
    10 ms
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    15,000 g
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Sin PVC
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas19
    • español11
    • inglés12
    • alemán4
    • chino4
    • francés4
    • italiano4
    • kazajo4
    • portugués4
    • ruso4
    • turco4
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 9.8 MB
    Fecha 30-06-20
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 952.9 KB
    Fecha 01-12-18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.3 MB
    Fecha 01-12-18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 880.4 KB
    Fecha 01-06-16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 715.2 KB
    Fecha 01-12-15
    Modicon M221 - Logic Controller, User Guide (Versión 00)
    Descripción
    - Modicon M221 Logic Controller Programming Part:This part describes the configuration and programming of the Modicon M221 Logic Controller for EcoStruxure Machine Expert - Basic. For further information, refer to the separate documents provided in the EcoStruxure Machine Expert - Basic online help.- Advanced Functions Library Part:This part provides descriptions of the EcoStruxure Machine Expert - Basic advanced functions and their relation to the M221 Logic Controller expert I/O and PID support. Here you can find descriptions of the functionalities, characteristics and performances of the M221 Logic Controller advanced functions.- Modicon M221 Logic Controller Hardware Part:Use this part to: - Install and operate your M221 Logic Controller. - Connect the M221 Logic Controller to a programming device equipped with EcoStruxure Machine Expert - Basic software. - Interface the M221 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices. - Familiarize yourself with the M221 Logic Controller features.- Modicon TMH2GDB Remote Graphic Display Part:Use this part to learn how to: - Connect your Remote Graphic Display to your controller. - Commission and maintain your Remote Graphic Display. - Operate your Remote Graphic Display interface with EcoStruxure Machine Expert - Basic.- TMC2 Cartridges Programming Part:This part describes the software configuration of the TMC2 cartridges for logic controllers supported by EcoStruxure Machine Expert. For further information, refer to the separate documents provided in the EcoStruxure Machine Expert online help.- TMC2 Cartridges Hardware Part:This part describes the hardware implementation of TMC2. It provides the parts description, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TMC2.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 21.1 MB
    Fecha 01-02-20
    Descripción
    - Modicon M221 Logic Controller Programming Part:This part describes the configuration and programming of the Modicon M221 Logic Controller for EcoStruxure Machine Expert - Basic. For further information, refer to the separate documents provided in the EcoStruxure Machine Expert - Basic online help.- Advanced Functions Library Part:This part provides descriptions of the EcoStruxure Machine Expert - Basic advanced functions and their relation to the M221 Logic Controller expert I/O and PID support. Here you can find descriptions of the functionalities, characteristics and performances of the M221 Logic Controller advanced functions.- Modicon M221 Logic Controller Hardware Part:Use this part to: - Install and operate your M221 Logic Controller. - Connect the M221 Logic Controller to a programming device equipped with EcoStruxure Machine Expert - Basic software. - Interface the M221 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices. - Familiarize yourself with the M221 Logic Controller features.- Modicon TMH2GDB Remote Graphic Display Part:Use this part to learn how to: - Connect your Remote Graphic Display to your controller. - Commission and maintain your Remote Graphic Display. - Operate your Remote Graphic Display interface with EcoStruxure Machine Expert - Basic.- TMC2 Cartridges Programming Part:This part describes the software configuration of the TMC2 cartridges for logic controllers supported by EcoStruxure Machine Expert. For further information, refer to the separate documents provided in the EcoStruxure Machine Expert online help.- TMC2 Cartridges Hardware Part:This part describes the hardware implementation of TMC2. It provides the parts description, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TMC2.
    Modicon TMC2 Cartridges, Hardware Guide (Versión 00)
    Descripción
    This guide describes the hardware implementation of TMC2. It provides the parts description,characteristics, wiring diagrams, and installation details for TMC2.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.4 MB
    Fecha 01-12-18
    Descripción
    This guide describes the hardware implementation of TMC2. It provides the parts description,characteristics, wiring diagrams, and installation details for TMC2.
    Modicon TMC2 Cartridges, Programming Guide (Versión 00)
    Descripción
    This document describes the software configuration of the TMC2 cartridges for logic controllerssupported by EcoStruxure Machine Expert – Basic. For further information, refer to the separatedocuments provided in the EcoStruxure Machine Expert – Basic online help.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 566.6 KB
    Fecha 01-12-18
    Descripción
    This document describes the software configuration of the TMC2 cartridges for logic controllerssupported by EcoStruxure Machine Expert – Basic. For further information, refer to the separatedocuments provided in the EcoStruxure Machine Expert – Basic online help.
    Modicon TMC2 Cartridges, Programming Guide - SoMachine Basic (Versión 01)
    Descripción
    This document describes the software configuration of the TMC2 cartridges for logic controllerssupported by SoMachine Basic. For further information, refer to the separate documents providedin the SoMachine Basic online help.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 585.1 KB
    Fecha 01-06-16
    Descripción
    This document describes the software configuration of the TMC2 cartridges for logic controllerssupported by SoMachine Basic. For further information, refer to the separate documents providedin the SoMachine Basic online help.
    Modicon TMC2 Cartridges, Hardware Guide - SoMachine Basic (Versión 01)
    Descripción
    This guide describes the hardware implementation of TMC2. It provides the parts description,characteristics, wiring diagrams, and installation details for TMC2.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.2 MB
    Fecha 01-12-15
    Descripción
    This guide describes the hardware implementation of TMC2. It provides the parts description,characteristics, wiring diagrams, and installation details for TMC2.
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 56.1 KB
    Fecha 28-11-18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 51.7 KB
    Fecha 28-07-17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 462 KB
    Fecha 14-10-15
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.1 MB
    Fecha 01-02-17
    Certificado Naval
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 166.9 KB
    Fecha 28-10-20
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 770.5 KB
    Fecha 27-12-18
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TMC2HOIS01 : TMC2HOIS01_REACH_DECLARATION
    Descripción
    TMC2HOIS01_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25-11-20
    Descripción
    TMC2HOIS01_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TMC2HOIS01 : TMC2HOIS01_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    TMC2HOIS01_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25-11-20
    Descripción
    TMC2HOIS01_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TMC2HOIS01 : TMC2HOIS01_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    TMC2HOIS01_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25-11-20
    Descripción
    TMC2HOIS01_ROHS_DECLARATION
  • Ver más
    View less

    Software y firmware

    Idioma
    • Todos los idiomas1
    • español1
    • inglés1
    • alemán1
    • chino1
    • francés1
    • italiano1
    • portugués1
    • ruso1
    • turco1
    Software - Release
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    MSX Configurator (Versión V2)
    Descripción
    MSX Configurator is obsolete, it’s replaced by Modicon PLC Configurator.This new web based tool provides more functionalities and ergonomic.Selecting the right PLC and IOs has never been so easy and fast. Save time during design and implementation into your project.To access Modicon PLC Configurator, follow the link: https://www.se.com/ww/en/work/products/industrial-automation-control/tools/modicon-plc-configurator.jsp
    prp.document.label.format jsp
    Tamaño 373.8 KB
    Fecha 15-10-20
    Descripción
    MSX Configurator is obsolete, it’s replaced by Modicon PLC Configurator.This new web based tool provides more functionalities and ergonomic.Selecting the right PLC and IOs has never been so easy and fast. Save time during design and implementation into your project.To access Modicon PLC Configurator, follow the link: https://www.se.com/ww/en/work/products/industrial-automation-control/tools/modicon-plc-configurator.jsp
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.